SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, förnindrar att vatten och damm tränger in i oanvända hål i DIX-M flerhålspackning.

MonteringstidOptimal dragavlastning

Art nr Benämning/storlekSpännområde Ø F mmHöjd (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® DIX-DV
53100003
DIX-DV 3 x 93.09.0100
53100004
DIX-DV 4 x 94.09.0100
53100005
DIX-DV 5 x 115.011.0100
53100055
DIX-DV 5,5 x 115.511.0100
53100006
DIX-DV 6 x 146.014.0100
53100007
DIX-DV 7 x 147.014.0100
53100008
DIX-DV 8 x 148.014.0100
53100009
DIX-DV 9 x 149.014.0100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Förhindrar att vatten och damm tar sig in i oanvända borrhål i SKINTOP® DIX-M multipla packningar

Användningsområden

  • För införande i oanvända hål i SKINTOP® DIX-M flerhålspackningar, för att säkerställa skyddsklassen

Övrigt

  • Vid korrekt och professionell montering kan skyddsklass IP 68 uppnås
  • Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv

Färg

  • Naturell

Material

  • Polyamid

Skyddsklass

  • IP 54

Temperaturområde

  • -30°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.