SKINDICHT® MINI COLD

SKINDICHT® MINI, miniförskruvning för de minsta kabelstorlekarna med hög packningsdensitet, varsam kabelåtdragning och hög skyddsklass.

För mycket låga temperaturer ner till -60 °C

Kompletterande automationskomponenter från LappKöldbeständigUtrymmeskravRobustTemperaturbeständig

CE

Art nr Benämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Fri öppning F (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

52001877
M 6 x 12 - 3919.753.050
52001878
M 8 x 13,5 - 51121.555.550
52001879
M 10 x 15,5 - 71422.357.450
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög skyddsklass
  • För de minsta kabelstorlekarna
  • Låg höjd
  • Varsam kabelåtdragning
  • Hög packningsdensitet

Användningsområden

  • För användning vid begränsat monteringsutrymme.
  • Sensorer
  • Mät- och styrteknik

Produktegenskaper

  • Lämpar sig särskilt för användning vid låga temperaturer.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Rekommendation åtdragningsmoment M 6 x 1 1,5 Nm M 8 x 1 3,0 Nm M 10 x 1 6,0 Nm

Material

  • Material: Förnicklad mässing
    Tätning: Silikon

Skyddsklass

  • IP 66
  • IP 68 - 5 bar

Temperaturområde

  • -60 °C till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.