H05V-K i storförpackning
Harmoniserad, flexibel enkelledare för skyddad fast installation
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning, montering, flamhämmande, klass 5/ fintrådig, fast installation
- CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
- Effektiv
- <HAR>
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Högre kostnadseffektivitet tack vare optimala bearbetningsvolymer
- Enkelledarna är graverade så att en extra, senare markering tryckt i bläck kan läsas
- Kartongernas relativt sett låga vikt gör dem lätta att hantera
- Tidsbesparande montering
Användningsområden
- Idealisk för konfektionerare för att uppnå långa drifttider
- Lämplig för montering i sammansatta kablage och ledningsdragning i apparatskåp
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- <HAR> kabelcertifikat enligt EN 50525-2-31
Design
- Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt IEC 60228 klass 5
- Ledarisolering: baserad på PVC
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
Minsta böjningsradie
- Enligt EN 50565-1
- 4 x kabeldiametern för normal användning; 2 x kabeldiametern vid försiktig böjning
Märkspänning
- U0/U: 300/500 V
Provspänning
- 2000 V
Märkström
- VDE 0298 Del 4
- EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Temperaturområde
- Fast: -40°C till +70°C
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
- Icke LAPP-produkt
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.