LiY med tvåfärgad isolation

Harmoniserad, flexibel enkelledare med ledare för telekommunikation och färgade ränder

LIY, styrkabel, PVC, tvinnad uppkopplingsledning för telekommunikationsenheter och elektroniska komponenter, tvåfärgad helixisolering, flamhämmande, max. +70 °C

  • PVC enkelledare
  • Kostnadseffektiv
  • Tvåfärgad spiralkabel av PVC

CEFire

Art nr LedarfärgLedararea (mm²)Yttre diameter (mm)m/spoleKopparindex (kg/km)Enhet

Pris

4502232S
blå/svart0.251,52502,4
4502262S
blå/vit0.251,52502,4
4502282S
brun/grön0.251,52502,4
4502292S
brun/vit0.251,52502,4
4502302S
gul/svart0.251,52502,4
4502312S
gul/röd0.251,52502,4
4502342S
grön/vit0.251,52502,4
4502372S
violett/vit0.251,52502,4
4502382S
orange/svart0.251,52502,4
4502392S
orange/vit0.251,52502,4
4502402S
röd/svart0.251,52502,4
4502422S
röd/vit0.251,52502,4
4502432S
vit/svart0.251,52502,4
4502442S
vit/blå0.251,52502,4
4502462S
vit/röd0.251,52502,4
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Harmoniserad, flexibel enkelledare för koppling av telekommunikationsenheter och elektroniska komponenter

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Spole: d1 = 18 mm, d2 = 150 mm, b = 85 mm

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Enligt VDE 0812

Design

  • Extra fintrådig koppartråd
  • Ledarisolering: PVC-baserad YI 2/TI 2 enligt VDE 0207-4
  • Design med färgade ränder

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Högsta spänning (peak)

  • 900 V (0,25 mm²)

Ledaruppbyggnad

  • 0,25 mm²: ≥ 14 parter (var och en med 0,15 mm Ø)

Märkspänning

  • Driftspänning < 50 VAC
  • UPP - topp-toppspänning (peak-to-peak): ≤ 250 V

Provspänning

  • 2500 V (0,25 mm²)

Temperaturområde

  • Fast: -30°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.