EPIC® M-D 1,0 D-Sub stansade kontakter på rulle

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon

  • Guldpläterade kontakter i olik kvalitetsgrader
  • för automatiserad produktion med krimpmaskiner
  • Två krimpområden med ledar- och isoleringskrimp

CSARU

No data available for display
Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypLedararea (mm²)PläteringSkalningslängd (mm)ÖvrigtFörpackningsenhetEnhet

Pris

Poltal
44429011
EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,08-0,22 (500)hane0.08 - 0.22Au (0,8 µm)2,5 + 0,51 rulle (PU) = 500 kontakter1
44429007
EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,08-0,22 (500)hona0.08 - 0.22Au (0,8 µm)2,5 + 0,51 rulle (PU) = 500 kontakter1
44429013
EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,08-0,22 (500)hane0.08 - 0.22Au (0,1 µm)2,5 + 0,51 rulle (PU) = 500 kontakter1
44429009
EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,08-0,22 (500)hona0.08 - 0.22Au (0,1 µm)2,5 + 0,51 rulle (PU) = 500 kontakter1
44429012
EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,22-0,56 (500)hane0.22 - 0.56Au (0,8 µm)2,5 + 0,51 rulle (PU) = 500 kontakter1
44429008
EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,22-0,56 (500)hona0.22 - 0.56Au (0,8 µm)2,5 + 0,51 rulle (PU) = 500 kontakter1
44429014
EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (500)hane0.22 - 0.56Au (0,1 µm)2,5 + 0,51 rulle (PU) = 500 kontakter1
44429010
EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (500)hona0.22 - 0.56Au (0,1 µm)2,5 + 0,51 rulle (PU) = 500 kontakter1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.