EPIC® SIGNAL M23 D6

Cirkulära kontaktdon till servokablar och givare

EPIC® M23 kabelkontakt signal med kopplingsmutter

  • Robust kontaktdon i metall med integrerad EMC-förskruvning
  • Tillverkad i Tyskland

Maskin- och anläggningkonstruktionVindkraftGod kemisk resistensOptimal dragavlastningRobustIntegrerad SKINTOP®-förskruvningStörningssignaler

CEVDEcRUus

Art nr BenämningKodningKabeldiameterAntal / förp.Enhet

Pris

M23 D6 kabeldon
44420037
M23 D6svart (N)7 - 13.55
72044030
M23 D6svart (N)7 - 105
72044020
M23 D6svart (N)7 - 1020
72044000
M23 D6svart (N)9.5 - 13.55
72044010
M23 D6svart (N)9.5 - 13.520
44420038
M23 D6röd (+20°)7 - 13.55
72044230
M23 D6röd (+20°)7 - 105
72044220
M23 D6röd (+20°)7 - 1020
72044200
M23 D6röd (+20°)9.5 - 13.55
72044210
M23 D6röd (+20°)9.5 - 13.520
44420036
M23 D6blå (-20°)7 - 13.55
72044130
M23 D6blå (-20°)7 - 105
72044120
M23 D6blå (-20°)7 - 1020
72044100
M23 D6blå (-20°)9.5 - 13.55
72044110
M23 D6blå (-20°)9.5 - 13.520
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd
  • Tillverkat av högkvalitativt material

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Servomotorer och servokablage
  • Mät- och styrteknik

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material

  • Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods
    Packning: FPM

Skyddsklass

  • IP68 (10h/1m)

Standarder/Godkännanden

  • Godkänd enligt VDE-REG nr. C24 (enligt EN 61984, SELV enligt DIN VDE 0100-410 måste garanteras)
  • UL File Number: E249137

Temperaturområde

  • -25°C upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.