ÖLFLEX® WIRE MS 1

UL-recognized (AWM) + CSA AWM I A/B + <HAR> H05V-K, förtent koppartråd

Formerly: MULTI-STANDARD SC 1
ÖLFLEX® WIRE MS 1, power and control cable, PVC single core, UL-recognized/UL AWM style 1007+1569 & CSA AWM I A/B +105 °C/300 V, HAR H05V-K

  • Formerly: MULTI-STANDARD SC 1
  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Oljeresistent

CECSAHARRUEACFire

Art nr LedarfärgLedararea (mm²)Yttre diameter (mm)m/ringm/lådaKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

4180400
Grön/gul0.52,5100-4,89
4180403
brun0.52,5100-4,89
4180401
svart0.52,5100-4,89
4180406
grå0.52,5100-4,89
4180402
blå0.52,5100-4,89
4180414
mörkblå0.52,5100-4,89
4180414K
mörkblå0.52,5-30004,89
4180409
orange0.52,5100-4,89
4180407
violett0.52,5100-4,89
4180410
gul0.52,5100-4,89
4180405
vit0.52,5100-4,89
4180404
röd0.52,5100-4,89
4180500
Grön/gul0.752,6100-7,212
4180503
brun0.752,6100-7,212
4180503K
brun0.752,6-25007,212
4180501
svart0.752,6100-7,212
4180501K
svart0.752,6-25007,212
4180506
grå0.752,6100-7,212
4180502
blå0.752,6100-7,212
4180502K
blå0.752,6-25007,212
4180514
mörkblå0.752,6100-7,212
4180514K
mörkblå0.752,6-25007,212
4180509
orange0.752,6100-7,212
4180507
violett0.752,6100-7,212
4180505
vit0.752,6100-7,212
4180504
röd0.752,6100-7,212
4180600
Grön/gul12,8100-9,615
4180600K
Grön/gul12,8-20009,615
4180611
grön12,8100-9,615
4180603
brun12,8100-9,615
4180601
svart12,8100-9,615
4180601K
svart12,8-20009,615
4180606
grå12,8100-9,615
4180602
blå12,8100-9,615
4180614
mörkblå12,8100-9,615
4180609
orange12,8100-9,615
4180607
violett12,8100-9,615
4180610
gul12,8100-9,615
4180605
vit12,8100-9,615
4180604
röd12,8100-9,615
4180604K
röd12,8-20009,615
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För användning på de viktigaste globala marknaderna
  • Minskad teknisk dokumentation
  • Enkel lagring
  • Ökar tillverkningsprocessens kostnadseffektivitet

Användningsområden

  • Ledningsdragning i fabrik
  • Intern ledningsdragning i apparater
  • Ledningsdragning i apparatskåp

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Brandspridningsklassad enligt UL VW1/CSA FT1
  • Oljeresistent

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Multigodkända kablar har ledninguppbyggnad med nominella storlekar i mm² eller AWG/kcmil. Masterstorleken anges i nedanstående tabell, medan motsvarande storlekar för andra system finns i bilaga T16 i denna katalog. För denna relaterade, sekundära storlek, brukar ledarens tvärsnitt oftast vara större än det specificerade nominella värdet.
  • Godkännanden: <HAR> H05V-K enligt EN 50525-2-31, UL AWM
    styles 1007 och 1569 (av UL enligt UL standard UL 758, U.I. Lapp GmbH's UL AWM file number: E63634), CSA AWM I A/B (av CSA enligt CSA standard CSA C22.2 No. 210-05, CSA class 5851-01)

Design

  • Fintrådiga ledare av förtenta koppartrådar
  • Ledarisolering av PVC-baserat specialmaterial

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • 4 x kabeldiametern för normal användning; 2 x kabeldiametern vid försiktig böjning

Märkspänning

  • HAR/IEC: U0/U: 300/500 V;
    UL (AWM): U: 300 V;
    CSA (AWM I A/B): U: 300 V

Provspänning

  • 2000 V

Temperaturområde

  • Fast dragning: HAR/IEC: -40 till +70 °C; UL (AWM): upp till +105 °C; CSA (AWM I A/B): upp till +105 °C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • De kabeldiametrar som anges i artikelnummertabellen är maxvärden