ÖLFLEX® WIRE MS 2.2

UL-listad (MTW), CSA (TEW), <HAR> H07V2-K: max +90°C, UL (AWM): Umax = 1 kV, förtent koppartråd

Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.2
ÖLFLEX® WIRE MS 2.2, enkelledarel, PVC-isolation, intern ledningsdragning, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1 000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90  C

  • Högre maximal ledartemperatur - H07V2-K: +90°C enligt EN 50525-2-31
  • Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.2
  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Oljeresistent

CECSAHARRUULEACFire

Art nr LedarfärgLedararea (mm²)Yttre diameter (mm)m/ringm/lådaKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

4150100
Grön/gul0.52,7100-4,810
4150103
brun0.52,7100-4,810
4150101
svart0.52,7100-4,810
4150101K
svart0.52,7-30004,810
4150106
grå0.52,7100-4,810
4150102
blå0.52,7100-4,810
4150102K
blå0.52,7-30004,810
4150114
mörkblå0.52,7100-4,810
4150114K
mörkblå0.52,7-30004,810
4150105
vit0.52,7100-4,810
4150104
röd0.52,7100-4,810
4150144K
vit/blå0.52,7-30004,810
4150200
Grön/gul0.752,9100-7,213
4150203
brun0.752,9100-7,213
4150201
svart0.752,9100-7,213
4150201K
svart0.752,9-25007,213
4150206
grå0.752,9100-7,213
4150202
blå0.752,9100-7,213
4150214
mörkblå0.752,9100-7,213
4150209
orange0.752,9100-7,213
4150207K
violett0.752,9-25007,213
4150205
vit0.752,9100-7,213
4150205K
vit0.752,9-25007,213
4150204
röd0.752,9100-7,213
4150204K
röd0.752,9-25007,213
4150300
Grön/gul13,1100-9,616
4150300K
Grön/gul13,1-20009,616
4150303
brun13,1100-9,616
4150301
svart13,1100-9,616
4150301K
svart13,1-20009,616
4150306
grå13,1100-9,616
4150302
blå13,1100-9,616
4150302K
blå13,1-20009,616
4150314
mörkblå13,1100-9,616
4150314K
mörkblå13,1-20009,616
4150309
orange13,1100-9,616
4150307
violett13,1100-9,616
4150307K
violett13,1-20009,616
4150305
vit13,1100-9,616
4150304
röd13,1100-9,616
4150304K
röd13,1-20009,616
4150326
blå/vit13,1100-9,616
4150344
vit/blå13,1100-9,616
4150400
Grön/gul1.53,4100-14,422
4150400K
Grön/gul1.53,4-150014,422
4150403
brun1.53,4100-14,422
4150403K
brun1.53,4-150014,422
4150401
svart1.53,4100-14,422
4150401K
svart1.53,4-150014,422
4150406
grå1.53,4100-14,422
4150406K
grå1.53,4-150014,422
4150402
blå1.53,4100-14,422
4150402K
blå1.53,4-150014,422
4150414
mörkblå1.53,4100-14,422
4150409
orange1.53,4100-14,422
4150410
gul1.53,4100-14,422
4150405
vit1.53,4100-14,422
4150404
röd1.53,4100-14,422
4150404K
röd1.53,4-150014,422
4150426
blå/vit1.53,4100-14,422
4150439K
orange/vit1.53,4-150014,422
4150444
vit/blå1.53,4100-14,422
4150500
Grön/gul2.54100-2437
4150500K
Grön/gul2.54-9002437
4150503
brun2.54100-2437
4150503K
brun2.54-9002437
4150501
svart2.54100-2437
4150501K
svart2.54-9002437
4150506
grå2.54100-2437
4150502
blå2.54100-2437
4150502K
blå2.54-9002437
4150514
mörkblå2.54100-2437
4150509
orange2.54100-2437
4150505
vit2.54100-2437
4150504
röd2.54100-2437
4150504K
röd2.54-9002437
4150600
Grön/gul44,6100-38,449
4150603
brun44,6100-38,449
4150603K
brun44,6-60038,449
4150601
svart44,6100-38,449
4150601K
svart44,6-60038,449
4150606
grå44,6100-38,449
4150602
blå44,6100-38,449
4150602K
blå44,6-60038,449
4150614
mörkblå44,6100-38,449
4150609
orange44,6100-38,449
4150610
gul44,6100-38,449
4150605
vit44,6100-38,449
4150604
röd44,6100-38,449
4150604K
röd44,6-60038,449
4150700
Grön/gul65,1100-57,671
4150703
brun65,1100-57,671
4150701
svart65,1100-57,671
4150706
grå65,1100-57,671
4150702
blå65,1100-57,671
4150709
orange65,1100-57,671
4150705
vit65,1100-57,671
4150704
röd65,1100-57,671
4150800
Grön/gul106,8100-96120
4150801
svart106,8100-96120
4150806
grå106,8100-96120
4150802
blå106,8100-96120
4150809
orange106,8100-96120
4150804
röd106,8100-96120
4150900
Grön/gul169100-153,6185
4150901
svart169100-153,6185
4150902
blå169100-153,6185
4150909
orange169100-153,6185
4150904
röd169100-153,6185
4151000
Grön/gul2510,2100-240260
4151001
svart2510,2100-240260
4151100
Grön/gul3511,7--336360
4151101
svart3511,7--336360
4151106
grå3511,7--336360
4151102
blå3511,7--336360
4151201
svart5013,9--480535
4151301
svart7016--672735
4151401
svart9518,2--912930
4151500
Grön/gul12019,8--11521160
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För användning på de viktigaste globala marknaderna
  • Minskad teknisk dokumentation
  • Enklare lagerhållning ökar produktionsprocessens kostnadseffektivitet
  • Fungerar med "Ändhylsor XL, isolerade"

Användningsområden

  • Ledningsdragning i fabrik
  • Fältinstallation
  • Intern ledningsdragning av enheter och apparatskåp
  • Skyddad installation i och på belysningsutrustningar
  • Grönisolerade enkelledare ≥ 4 AWG kan användas som skyddsledare (EGC/Equipment Earthing Conductor) på kabelsteg enligt NFPA 70 (NEC)

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Brandspridningsklassad enligt UL VW1/CSA FT1
  • Oljeresistent

Norm references / Approvals

  • Multigodkända kablar har ledninguppbyggnad med nominella storlekar i mm² eller AWG/kcmil. Masterstorleken anges i nedanstående tabell, medan motsvarande storlekar för andra system finns i bilaga T16 i denna katalog. För denna relaterade, sekundära storlek, brukar ledarens tvärsnitt oftast vara större än det specificerade nominella värdet.
  • Godkännanden: <HAR> H07V2-K enligt EN 50525-2-31, UL AWM style 10269 (av UL enligt UL standard UL 758, U.I. Lapp GmbH's UL AWM file number: E63634), (UL) MTW (av UL enligt UL standard UL 1063, U.I. Lapp GmbH's (UL) MTW
    file number: E198296), CSA TEW (av CSA enligt
    CSA standard CSA C22.2 No. 127, CSA class 5835-01)

Design

  • Fintrådiga ledare av förtenta koppartrådar
  • Ledarisolering av PVC-baserat specialmaterial

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Ytterdiameter ≤ 8 mm: 4 x YD*/2 x YD**;
    8 < YD ≤ 12 mm: 5 x YD*/3 x YD**;
    YD > 12 mm: 6 x YD*/4 x YD**

Märkspänning

  • HAR/IEC: U0/U: 450/750 V;
    UL (AWM): U: 1000 V;
  • UL (MTW): U: 600 V;
    CSA (TEW): U: 600 V

Temperaturområde

  • Fast dragning: HAR/IEC: -40 till +90°C; UL (AWM): upp till +105 °C;
  • UL (MTW): upp till +90 °C; CSA (TEW): upp till +105 °C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg, annars trumma
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • Icke-harmoniserade, nominella tvärsnitt: 0,5 mm², 0,75 mm², 1 mm², 16 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
  • *för vanlig användning, **för försiktig böjning; YD = ytterdiameter
  • De kabeldiametrar som anges i artikelnummertabellen är maxvärden