EPIC® DATA M12D Screw termination

Kan monteras på plats: M12 datakontakt med skruvanslutning, för montering med givarkablar, olika varianter finns tillgängliga.

installation utan verktyg

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMonteringstid

Art nr Min ytterdiameter (mm)Max ytterdiameter (mm)Enhet

Pris

381166331
48
381166340
48
381166334
48
381166324
48
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Glasfiberförstärkt för maximal mekanisk stabilitet
  • Glasfiberförstärkt för maximal mekanisk stabilitet
  • Den servicevänliga skruvanslutningen möjliggör montering utan specialverktyg och är lämplig för anslutningar som behöver lossas igen.
  • UL-certifiering enligt tekniska data (beroende på artikeln) gör att produkten kan användas på den nordamerikanska marknaden.
  • Finns i olika utföranden.

Användningsområden

  • Kan användas universellt vid maskingränssnitt för många applikationer inom data- och signalöverföring i lågfrekvensområdet.
  • Shielded connectors with metal housings are particularly suitable for environments where electromagnetic compatibility (EMC) is required.
  • God oljebeständighet och kemisk beständighet.

Produktegenskaper

  • Industriell Ethernetkontakt för fältmontage
  • Lämplig för användning i industriapplikationer

Norm references / Approvals

  • M12 D-kod enligt IEC61076-2-101

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC001121
  • ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt

Skyddsklass

  • IP 67

Omgivningstemperatur (drift)

  • -25°C till +85°C

Kontaktmaterial

  • Förgylld mässing CuZn/Au

Kontaktplätering

  • Förgylld mässing CuZn/Au

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.