Webshop

EPIC® SENSOR M12

M12 kontakter

M12 kontakter med skruv- eller fast connect anslutning för tillverkning av givarkablar i egna längder

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMonteringstidVattentät

Art nr BenämningAntal polerAnslutningstypLedararea mm²Kabeldiameter (mm)Märkspänning (V)Förp.Enhet

Pris

Rak hane
22260132
AB-C4-M12MS-F0,344IDC0.14 - 0.343.5 - 61251
22260134
AB-C4-M12MS-F0,754IDC0.34 - 0.754 - 82501
22260649
AB-C4-M12MS-PG74skruv0.25 - 0.754 - 62501
22260995
AB-C4-M12MS-PG94skruv0.25 - 0.756 - 82501
22260129
AB-C5-M12MS-PG75skruv0.25 - 0.754 - 6601
22260651
AB-C5-M12MS-PG95skruv0.25 - 0.756 - 8601
22260996
AB-C5-M12MS-PG9-SKINTOP®5skruv0.25 - 0.756 - 8601
Rak hane, skärmad
22260135
AB-C5-M12MS-PG9-SH5skruv0.25 - 0.756 - 8601
22260825
AB-C8-M12MS-PG9-SH8skruv0.25 - 0.756 - 8301
Vinklad hane
22260647
AB-C4-M12MA-PG74skruv0.25 - 0.754 - 62501
22260130
AB-C5-M12MA-PG75skruv0.25 - 0.754 - 6601
22260648
AB-C5-M12MA-PG95skruv0.25 - 0.756 - 8601
22262023
AB-C5-M12MA-PG9-SKINTOP®5skruv0.25 - 0.756 - 8601
Vinklad hane, skärmad
22262108AB-C5-M12MA-PG7-SH5skruv0.25 - 0.754 - 6601
Rak hona
22260131
AB-C4-M12FS-F0,344IDC0.14 - 0.343.5 - 61251
22260133
AB-C4-M12FS-F0,754IDC0.34 - 0.754 - 82501
22260640
AB-C4-M12FS-PG74skruv0.25 - 0.754 - 62501
22260641
AB-C4-M12FS-PG94skruv0.25 - 0.756 - 82501
22260127
AB-C5-M12FS-PG75skruv0.25 - 0.754 - 6601
22260644
AB-C5-M12FS-PG95skruv0.25 - 0.756 - 8601
22260997
AB-C5-M12FS-PG9-SKINTOP®5skruv0.25 - 0.756 - 8601
Rak hona, skärmad
22260136
AB-C5-M12FS-PG9-SH5skruv0.25 - 0.756 - 8601
22260826
AB-C8-M12FS-PG9-SH8skruv0.25 - 0.756 - 8301
Vinklad hona
22260636
AB-C4-M12FA-PG74skruv0.25 - 0.754 - 62501
22260128
AB-C5-M12FA-PG75skruv0.25 - 0.754 - 6601
22260638
AB-C5-M12FA-PG95skruv0.25 - 0.756 - 8601
22262024
AB-C5-M12FA-PG9-SKINTOP®5skruv0.25 - 0.756 - 8601
Vinklad hona, skärmad
22262109AB-C5-M12FA-PG7-SH5skruv0.25 - 0.754 - 6601
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För tillverkning av individuella längder
  • Inga specialverktyg krävs för kontaktering
  • Enkel konfektionering på platsen genom IDC-snabbanslutningsteknik
  • Easy connection with proven screw clamp connection

Produktegenskaper

  • 4-, 5- och 8-poligt utförande
  • Skärmad och icke-skärmad version
  • Chassidon med M8 anslutningsgänga
  • PWIS-fri

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-/ställdonsstickkontakt

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Sensor-aktor-stickkontakt

Material

  • Material kontakt: CuZn
    Plätering: CuSnZn

Skyddsklass

  • IP65/IP67 (IDC)
    IP67 (skruv)

Omgivningstemperatur (drift)

  • Hane/Hona
    -25°C to +80°C (IDC-anslutning)
    -40°C to +85°C (skruvanslutning)

Kodning

  • A-kod

Märkström

  • 4 A
  • 2 A (8-pin)

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.