ÖLFLEX® PUR S

Flexibel köldbeständig styrkabel i polyuretan med extra fintrådiga ledare

Kraft- och styrkabel för tuffa applikationer, med extra fintrådiga ledare. Lämplig för spiralisering. Se teknisk data och och beställ i vår webshop.

  • Mycket mjuk och flexibel tack vare superfintrådiga ledare, köldflexibel ner till -40°C
  • För installation på fordon för skog, gräv och industriella maskiner och maskinverktyg
  • Oljebemängda miljöer även under mekanisk stress

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentUV-beständig

No data available for display
Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareLedaruppbyggnad (mm)FärgkodYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® PUR S 15 färgmärkta ledare
38004346-4 X 0,5256 X 0,05Svart, röd, blå, vit6,11947
ÖLFLEX® PUR S 17 färgmärkta ledare
3800096902998202 X 0,5131 X 0,07Svart, grå5,3934
3800097102998304 G 0,5131 X 0,07Svart, blå, brun, g/g6,11949
30050036-6 X 0,5131 X 0,07Svart, grå, röd, blå, gul, grön7,32870
38000975029984012 G 0,5131 X 0,07ÖLFLEX® färgkod, se lapp.se/tekniska-dokument9,558126
3800098002998502 X 0,75195 X 0,07Svart, grå5,81442
3800098102998703 G 0,75195 X 0,07ÖLFLEX® färgkod, se lapp.se/tekniska-dokument6,12150
3811256602998603 X 0,75195 X 0,07Svart, röd, grå6,12450
3800098202998904 G 0,75195 X 0,07Svart, blå, brun, g/g6,72866
3800636002998804 X 0,75195 X 0,07Svart, röd blå, vit6,73266
3800326002999007 G 0,75195 X 0,07ÖLFLEX® färgkod, se lapp.se/tekniska-dokument8,650181
38000987029991012 G 0,75195 X 0,07ÖLFLEX® färgkod, se lapp.se/tekniska-dokument10,786191
38000989029993018 G 0,75195 X 0,07ÖLFLEX® färgkod, se lapp.se/tekniska-dokument12,9130231
3800100502999402 X 1,5392 X 0,07Svart, grå72964
3800100602999503 G 1,5392 X 0,07Brun, blå, g/g7,44381
38001013029996012 G 1,5392 X 0,07ÖLFLEX® färgkod, se lapp.se/tekniska-dokument13,6173274
ÖLFLEX® PUR S 27 siffermärkta ledare
38002560-3 X 0,5131 X 0,07-5,61437
38002561-4 X 0,5131 X 0,07-6,11951
38002568-3 X 0,75195 X 0,07-6,12148
38002569-4 X 0,75195 X 0,07-6,72861
38002571-5 X 0,75195 X 0,07-7,33674
38003443-7 X 0,75195 X 0,07-8,650100
38003220-3 X 1,5392 X 0,07-7,44381
38003270-4 X 1,5392 X 0,07-8,658103
38002570-4 G 0,75195 X 0,07-6,72861
38002572-5 G 0,75195 X 0,07-7,33674
38002948-12 G 0,75195 X 0,07-10,786152
38000332-25 G 0,75195 X 0,07-15,4180324
ÖLFLEX® PUR S 127 siffer- och färgmärkta ledare
38006355-8 X 0,75195 X 0,071 Brun, 2 Röd, 3, Orange, 4 Gul, 5 Grön, 6 Blå, 7 Lila, 8 Grå957-
Enkelledare i PUR
83109679-1 X 0,34173 X 0,05Svart1,63-
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kraft- och styrkabel för tuffa applikationer
  • Mycket mjuk och flexibel tack vare superfintrådiga ledare
  • Hög mekanisk hållfasthet
  • Hög oljebeständighet
  • Köldflexibel ner till -40°C

Användningsområden

  • Installation på fordon för skog och gräv
  • Industriella maskiner och maskinverktyg
  • Oljebemängda miljöer även under mekanisk stress
  • Mycket lämplig att spiralisera

Produktegenskaper

  • Resistent mot mineralbaserade oljor, hydrualoljor, diesel, smörjmedel och många kemikalier.
  • UV-beständig
  • Resistent mot hydrolys och mikrober
  • Halogenfri

Design/Utförande

  • Extra superfintrådiga ledare av blank koppar
  • Ledarsiolation: PUR
  • Ledare tvinnade i lager
  • Yttermantel av special PUR, blank svart

Märkspänning Uo/U

  • 300/500 V (mångledare)

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 15 x kabeldiametern (oskärmad)

Provspänning

  • 3000 V

Skyddsledare

  • G = Grön/gul, X = Utan skyddsledare

Isolationsmotstånd

  • >150 kOhm x km

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +80°C Fast: -50°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.