HITRONIC® HQW-Plus Armerad utomhuskabel

Utomhuskabel med korrugerad stålmantel, central lös tub, metallfri dragavlastning samt inner- och yttermantel i PE

HITRONIC® HQW-Plus armoured outdoor cable, central loose tube, corrugated steel tape, inner and outer sheath; A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y

Kabel med korrugerat stålmantelband för ökad mekanisk belastning

HalogenfriMekanisk resistensLåg viktOptimal dragavlastningUV-beständigVattentät

Art nr BenämningFibertypAntal fibrerYttre diameter (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

Multimode G 50 OM3
27920304
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM350/125 OM349,695
27920308
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM350/125 OM389,695
27920312
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM350/125 OM3129,695
27920324
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 50/125 OM350/125 OM32412,6135
Multimode G 50 OM2
27920204
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM250/125 OM249,695
27920208
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM250/125 OM289,695
27920212
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM250/125 OM2129,695
27920224
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 50/125 OM250/125 OM22412,6135
Multimode G 62.5 OM1
27920104
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM149,695
27920108
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM189,695
27920112
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 62.5/125 OM162,5/125 OM1129,695
27920124
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 62.5/125 OM162,5/125 OM12412,6135
Single-mode E 9 OS2
27920904
HITRONIC® HQW-Plus3000 4E 9/125 OS29/125 OS249,695
27920908
HITRONIC® HQW-Plus3000 8E 9/125 OS29/125 OS289,695
27920912
HITRONIC® HQW-Plus3000 12E 9/125 OS29/125 OS2129,695
27920924
HITRONIC® HQW-Plus3000 24E 9/125 OS29/125 OS22412,6135
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Extra mantel skyddar fibrerna vid användning i tuffa omgivningar
  • Armering ger utmärkt skydd mot hög mekanisk belastning samt skadedjur
  • Lämplig för förläggning direkt i jord
  • UV-beständig samt vattentät tvärgående och längsgående

Användningsområden

  • För användning utomhus
  • Tuffa industriförhållanden
  • Områdesnät
  • WAN-applikationer
  • Installationsmetoder: tomma plaströr, kanaler och stegar

Produktegenskaper

  • Central lös tub med upp till 24 fibrer
  • Färgkodade fibrer
  • Vattentät longitudinellt
  • Utmärkt skydd mot gnagare
  • Robust, halogenfri yttermantel

Design

  • Gelefylld lös tub
  • Vattenblockerande, förstärkt dragavlastning av glasgarn
  • Armering av korrugerad ståltejp
  • Inner- och yttermantlar av PE
  • Färg: svart (RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel

Dimensioner

  • Primärt mantlad fiber: 250 µm
  • Kabel: se tabell

Ledaridentifikation

  • För fiberfärgkod, se datablad

Fibertyp

  • GOF - glasfiber

Standardbeteckning

  • A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y

Optiska värden

  • Se datablad

Optisk fibertyp

  • Kärnmaterial: glas
  • Cladding: glas

Tillåten böjningsradie

  • Statisk: ≥ 15 x kabeldiametern
  • Dynamisk: ≥ 20 x kabeldiametern

Tillåten dragkraft

  • Fast installation: 3 000 N
  • Kortvarigt: 5 000 N

Temperaturområde

  • Fast installation: -50°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.