HITRONIC® HUW Armerad universalkabel

Universalkabel med central, lös tub, korrugerad stålmantel och metallfri dragavlastning för applikationer med hög mekanisk belastning

HITRONIC® HUW armoured Universal cabel, stranded loose tubes, corrugated steel tape, LSZH outer sheath; J/A-DQ(ZN)(SR)H

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • För användning inom- och utomhus
  • Kabel med korrugerat stålmantelband för ökad mekanisk belastning

HalogenfriVärmebeständigMekanisk resistensLåg viktOptimal dragavlastningUV-beständigVattentät

EtherNetIP

No data available for display
Art nr BenämningFibertypAntal fibrerYttre diameter (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

Multimode G 50 OM4
27500404
HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM450/125 OM449,688
27500408
HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM450/125 OM489,688
27500412
HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM450/125 OM4129,688
27500424
HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM450/125 OM4249,688
Multimode G 50 OM3
27500304
HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM350/125 OM349,688
27500308
HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM350/125 OM389,688
27500312
HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM350/125 OM3129,688
27500324
HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM350/125 OM3249,688
Multimode G 50 OM2
27500204
HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM250/125 OM249,688
27500208
HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM250/125 OM289,688
27500212
HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM250/125 OM2129,688
27500224
HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM250/125 OM2249,688
Multimode G 62.5 OM1
27500104
HITRONIC® HUW1500 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM149,688
27500108
HITRONIC® HUW1500 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM189,688
27500112
HITRONIC® HUW1500 12G 62.5/125 OM162,5/125 OM1129,688
27500124
HITRONIC® HUW1500 24G 62.5/125 OM162,5/125 OM1249,688
Single-mode E 9 OS2
27500904
HITRONIC® HUW1500 4E 9/125 OS29/125 OS249,688
27500908
HITRONIC® HUW1500 8E 9/125 OS29/125 OS289,688
27500912
HITRONIC® HUW1500 12E 9/125 OS29/125 OS2129,688
27500924
HITRONIC® HUW1500 24E 9/125 OS29/125 OS2249,688
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Armering ger utmärkt skydd mot hög mekanisk belastning samt skadedjur
  • Flamhämmande, gör den lämplig för installationer inomhus och utomhus
  • Enkel att installera tack vare kompakt design, hög flexibilitet, robust mantel och liten böjningsradie
  • Vattenresistent

Användningsområden

  • För användning inom- och utomhus
  • Områdesnät
  • Industriella miljöer
  • Installationsmetoder: tomma plaströr, kanaler och stegar

Produktegenskaper

  • Brandtålig och halogenfri yttermantel
  • Central lös tub med upp till 24 fibrer
  • Färgkodade fibrer
  • Vattentät longitudinellt
  • Utmärkt skydd mot gnagare

Design

  • Gelefylld lös tub
  • Vattenblockerande, förstärkt dragavlastning av glasgarn
  • Armering av korrugerad ståltejp
  • LSZH yttermantel
  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel

Dimensioner

  • Primärt mantlad fiber: 250 µm
  • Kabel: se tabell

Ledaridentifikation

  • För fiberfärgkod, se datablad

Fibertyp

  • GOF - glasfiber

Standardbeteckning

  • A/J-DQ(ZN)(SR)H
    U-DQ(ZN)(SR)H

Optiska värden

  • Se datablad

Optisk fibertyp

  • Kärnmaterial: glas
  • Cladding: glas

Tillåten böjningsradie

  • Statisk: ≥ 15 x kabeldiametern
  • Dynamisk: ≥ 20 x kabeldiametern

Tillåten dragkraft

  • Fast installation: 1500 N
  • Kortvarigt 2 000 N

Temperaturområde

  • Fast: -30°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kablarna levereras även som föravslutade fiberoptiska stamledningar.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • Tillgängligt vid förfrågan med multimode OM4-fibrer.