HITRONIC® HUN Universalkabel

Universal cable with central loose tube and non-metallic strain relief

HITRONIC® HUN Universal cabel with central loose tube, rodent protection, dielectric; A/J-DQ(ZN)BH or U-DQ(ZN)BH

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • För användning inom- och utomhus

HalogenfriVärmebeständigLåg viktOptimal dragavlastningUV-beständigVattentät

EtherNetIP

Art nr BenämningFibertypAntal fibrerYttre diameter (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

Multimode G 50 OM4
27400404
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM450/125 OM447,353
27400408
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM450/125 OM487,353
27400412
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM450/125 OM4127,353
Multimode G 50 OM3
27400304
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM350/125 OM347,353
27400308
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM350/125 OM387,353
27400312
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM350/125 OM3127,353
27400324
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM350/125 OM3248,360
Multimode G 50 OM3 - tvinnade lösa tuber
26400324
HITRONIC® HUN1500 2x12G 50/125 OM350/125 OM32410,184
26400348
HITRONIC® HUN1500 4x12G 50/125 OM350/125 OM34811109
Multimode G 50 OM2
27400204
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM250/125 OM247,353
27400208
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM250/125 OM287,353
27400212
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM250/125 OM2127,353
27400224
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM250/125 OM2248,360
Multimode G 62.5 OM1
27400104
HITRONIC® HUN1500 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM147,353
27400108
HITRONIC® HUN1500 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM187,353
27400112
HITRONIC® HUN1500 12G 62.5/125 OM162,5/125 OM1127,353
27400124
HITRONIC® HUN1500 24G 62.5/125 OM162,5/125 OM1248,360
Single-mode E 9 OS2
27400904
HITRONIC® HUN1500 4E 9/125 OS29/125 OS247,353
27400908
HITRONIC® HUN1500 8E 9/125 OS29/125 OS287,353
27400912
HITRONIC® HUN1500 12E 9/125 OS29/125 OS2127,353
27400924
HITRONIC® HUN1500 24E 9/125 OS29/125 OS2248,360
Singlemode E 9 OS2 - trådade lösa tuber
26400924
HITRONIC® HUN1500 2x12E 9/125 OS29/125 OS22410,184
26400948
HITRONIC® HUN1500 4x12E 9/125 OS29/125 OS24811109
26400972
HITRONIC® HUN2000 6x12E 9/125 OS29/125 OS27212,6148
26400996
HITRONIC® HUN2000 8x12E 9/125 OS29/125 OS29614,3190
26400944
HITRONIC® HUN2000 12x12E 9/125 OS29/125 OS214417221
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Flamhämmande, gör den lämplig för installationer inomhus och utomhus
  • Enkel att installera tack vare kompakt design, hög flexibilitet, robust mantel och liten böjningsradie
  • UV-beständig samt vattentät tvärgående och längsgående
  • Inga elektromagnetiska störningar eftersom kabeln inte innehåller någon metall (totalt dielektrisk)

Användningsområden

  • För användning inom- och utomhus
  • Områdesnät
  • Industriella miljöer
  • Installationsmetoder: tomma plaströr, kanaler och stegar

Produktegenskaper

  • Central lös tub med upp till 24 fibrer
  • Färgkodade fibrer
  • Vattentät longitudinellt
  • Brandtålig och halogenfri yttermantel
  • Gnagarskydd

Design

  • Glasfibrer med primärbeläggning
  • Gelefylld lös tub
  • Vattenblockerande, förstärkt dragavlastning av glasgarn
  • LSZH yttermantel
  • Färg: mörkgrå

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel

Dimensioner

  • Primärt mantlad fiber: 250 µm
  • Kabel: se tabell

Ledaridentifikation

  • För fiberfärgkod, se datablad

Fibertyp

  • GOF - glasfiber

Standardbeteckning

  • A/J-DQ(ZN)BH
    U-DQ(ZN)BH

Optiska värden

  • Se datablad

Optisk fibertyp

  • Kärnmaterial: glas
  • Cladding: glas

Tillåten böjningsradie

  • Statisk: ≥ 15 x kabeldiametern
  • Dynamisk: ≥ 20 x kabeldiametern

Tillåten dragkraft

  • Fast installation: 1500 N
  • Kortvarigt 2 000 N

Temperaturområde

  • Fast: -30°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kablarna levereras även som föravslutade fiberoptiska stamledningar.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.