HITRONIC® HVN-Mini Cable

Mini utomhus kabel avsedd för installation genom luftkonditioneringssystem (Kanaler)

HITRONIC® HVN-Mini kabel för rörsystem, kabel med reducerad ytterdiameter; A-DQ(ZN)B2Y med singlemode eller multimode fibrer

Mobil fältkabel

HalogenfriMekanisk resistensLåg viktUV-beständigVattentät

Art nr BenämningFibertypAntal fibrerYttre diameter (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

Single-mode E 9 OS2
26609912
HITRONIC® HVN-Mini500 1x12E 9/125 OS29/125 OS2125,830
26609924
HITRONIC® HVN-Mini500 2x12E 9/125 OS29/125 OS2245,830
26609948
HITRONIC® HVN-Mini500 4x12E 9/125 OS29/125 OS2485,833
26609972
HITRONIC® HVN-Mini500 6x12E 9/125 OS29/125 OS2725,833
26609996
HITRONIC® HVN-Mini1200 8x12E 9/125 OS29/125 OS2967,252
26609944
HITRONIC® HVN-Mini1000 12x12E 9/1259/125 OS2144880
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Lämplig för blåsning i rör
  • Kompakta dimensioner
  • UV-beständig samt vattentät tvärgående och längsgående
  • Inga elektromagnetiska störningar eftersom kabeln inte innehåller någon metall (totalt dielektrisk)

Användningsområden

  • Backbone-Area, FTTH applikationer
  • Nätverk för telekommunikation
  • WAN-applikationer
  • För installationer genom blåsning
  • Metoder för driftsättning: för att blåsa eller dra in rör

Produktegenskaper

  • Flera lösa tuber med upp till 144 fibrer
    (12 lösa tuber med 12 fibrer var)
  • Färgkodade fibrer och lösa tuber
  • Reducerad antal dimensioner
  • Halogenfri, lågfriktion yttermantel
  • UV-beständig

Design

  • Upp till 12 geléfyllda tuber
  • Centralt GRP-förstärkningselement
  • Förstärkt glasgarn som dragavlastning
  • Yttermantel av PE
  • Färg: svart (RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel

Fibertyp

  • GOF - glasfiber
  • Singlemode E9/125 OS2

Standardbeteckning

  • A-DQ(ZN)2Y

Optisk fibertyp

  • Kärnmaterial: glas
  • Cladding: glas

Tillåten böjningsradie

  • Statisk: ≥ 15 x kabeldiametern
  • Dynamisk: ≥ 20 x kabeldiametern

Temperaturområde

  • Fast installation: -50°C till +100°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.