HITRONIC® TORSION

Uppdelningsbar breakout-kabel, speciell design för torsionsanvändning; PUR-yttermantel

Fibre optical cables for wind applications with defined movement, torsion, available with 2,4,8 or 12 sub-cable elements with single-mode or multimode fibres

Vridtålig och mycket flexibel

Kompletterande automationskomponenter från LappVindkraftHalogenfriMekanisk resistensLåg viktOptimal dragavlastningVridtåligUV-beständig

Art nr BenämningFibertypAntal fibrerYttre diameter (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

Multimode G 50 OM3
26310302
HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM350/125 OM328,454
26310304
HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM350/125 OM348,454
26310308
HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM350/125 OM3811,695
26310312
HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM350/125 OM31214,7122
Multimode G 50 OM2
26310202
HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM250/125 OM228,454
26310204
HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM250/125 OM248,454
26310208
HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM250/125 OM2811,695
26310212
HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM250/125 OM21214,7122
Multimode G 62.5 OM1
26310102
HITRONIC® TORSION 2G 62.5/125 OM162,5/125 OM128,454
26310104
HITRONIC® TORSION 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM148,454
26310108
HITRONIC® TORSION 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM1811,695
26310112
HITRONIC® TORSION 12G 62.5/125 OM162,5/125 OM11214,7122
Single-mode E 9 OS2
26310902
HITRONIC® TORSION 2E 9/125 OS29/125 OS228,454
26310904
HITRONIC® TORSION 4E 9/125 OS29/125 OS248,454
26310908
HITRONIC® TORSION 8E 9/125 OS29/125 OS2811,695
26310912
HITRONIC® TORSION 12E 9/125 OS29/125 OS21214,7122
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Designad för att motstå stora vridningar i vindturbinens loopslinga
  • Lämplig för fältmontage
  • Enkel att installera tack vare kompakt design, hög flexibilitet, robust mantel och liten böjningsradie
  • Inga elektromagnetiska störningar eftersom kabeln inte innehåller någon metall (totalt dielektrisk)

Användningsområden

  • För fasta och flexibla applikationer, samt för applikationer med vridande rörelser (t.ex. maskiner och vindturbiner)
  • Industriella miljöer
  • I vertikala installationer
  • Som en länk mellan rörliga delar
  • För användning inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • Baserad på militär norm MIL-C-85045
  • Vridtålig och mycket flexibel
  • Brandtålig och halogenfri yttermantel
  • Mekaniskt robust

Design

  • 2,5 mm Tight Buffer sub-kabel med LSZH-mantel
  • Aramidgarn som dragavlastning
  • Centralt element
  • PUR yttermantel
  • Färg: svart (RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel

Dimensioner

  • Enkelkabel: 2,5 mm
  • Kabel: se tabell

Ledaridentifikation

  • Detaljer se datablad

Fibertyp

  • GOF - glasfiber

Standardbeteckning

  • A/J-V(ZN)H11Y

Optiska värden

  • Se datablad

Optisk fibertyp

  • Kärnmaterial: glas
  • Cladding: glas

Tillåten böjningsradie

  • Statisk: ≥ 15 x kabeldiametern
  • Dynamisk: ≥ 20 x kabeldiametern

Temperaturområde

  • Fast: -40°C till +70°C
  • Sporadisk böjning: -30°C till +70°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • Tillgängligt vid förfrågan med multimode OM4-fibrer.