ETHERLINE® TRAIN
Ethernetkablar enligt EN 50264-3-1 typ XM för höga krav i tågapplikationer
Industriell Ethernetkabel för spårbundna transportsystem och järnvägsapplikationer, enligt EN 50264
- Motsvarar EN 50264-3-1 typ XM och EN 45545-2
-
Cat.5e Performance upp till 100/1 000 MBit/s
Cat.6A & Cat.7 kvalificerade för 10 GBit/s
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- God kemisk resistens, se bilaga T1 under service/tekniska dokument
- Resistent mot mekanisk påverkan i tuffa miljöförhållanden
- Utökat temperaturområde
- Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
Användningsområden
- För användning i spårbundna fordon och bussar, för fast installation och för applikationer där begränsade rörelser förekommer
- Lämplig för anslutning av t.ex. kamerasystem, underhållning / information för passagerare, biljettsystem
- Kan även användas i en oljebemängd miljö med förhöjd temperatur
Produktegenskaper
- Brandegenskaper enligt EN/IEC:
- Halogenfri enligt EN 60754-1
- Inga korrosiva gaser enligt EN 60754-2
- Inga flouriner enligt EN 60684-2
- Inga giftiga gaser enligt EN 50305
- Låg rökdensitet enligt EN 61034-2
- Brandspridningsklass enligt EN 60332-1-2
- Brandspridningsklass enligt EN 60332-3-25 - Brandegenskaper enligt NF:
- Giftiga gaser enligt NF X 70-100
- Låg rökdensitet enligt NF X 10-702
- Brandspridning enligt NF C 32-070,
Cat. C1 och C2 - Kemiska egenskaper:
- Oljebeständig enligt EN 50264-1
- Bränslebeständig enligt EN 50264-1
- Syrabeständig enligt EN 50264-1
- Basbeständig enligt EN 50264-1
- Ozonbeständig enligt EN 50264-3-2
Norm references / Approvals
- Elektriska krav enligt IEC 61156-6
- EN 50264-1
- EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
Design
- 7-trådig ledare av förtent koppar
- Ledarisolering: baserad på polyolefin
- Cat.5e: SF/UTP - kopparfläta och folieskärm som gemensamma skärmningar
- Cat.6A/Cat.7: S/FTP - kopparfläta som gemensam skärm och parskärmning via aluminiumfolie
- Yttermantel: Tvärbunden polymerblandning EM 104 framställd med elektronstråleteknik
- Yttermantelns färg: Svart
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0/6.0 Class-beskrivning: Datakabel
Högsta spänning (peak)
- (ej för starkström) 125 V
Minsta böjningsradie
- Flexibel: 10 x kabeldiametern
- Fast: 8 x kabeldiametern
Provspänning
- Ledare/Ledare: 1 000 V
- Ledare/Skärm: 1 000 V
Impedans
- Nominellt 100 Ω enligt IEC 61156-6
Temperaturområde
- Fast:
-45°C till +90°C - Flexibel: -35°C till +90°C
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- PROFINET® är ett registrerat varumärke som tillhör PNO (PROFIBUS användarorganisation)
- Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.