UNITRONIC® BUS CAN

CAN-busskablar för fast dragning - UL/SCA-certifierade

För CAN baserade kommunikationssystem som CANopen. Flamhämmande enl. IEC 60332-1-2, temperaturområde från -40 °C till +80 °C

CAN = Controller Area Network

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktion

CULUSCANopen

Art nr E-nummerBenämningAntal par/ledare och ledararea (mm²)Yttre diameter (mm)LedarmotståndKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

för fast installation
2170260
-UNITRONIC® BUS CAN1 x 2 x 0,225,718616,742
2170261
-UNITRONIC® BUS CAN2 x 2 x 0,227,618634,868
2170263
-UNITRONIC® BUS CAN1 x 2 x 0,346,81152555
2170264
-UNITRONIC® BUS CAN2 x 2 x 0,348,511546,488
2170266
4956460UNITRONIC® BUS CAN1 x 2 x 0,57,57841,690
2170267
4956470UNITRONIC® BUS CAN2 x 2 x 0,59,67859,4106
2170269
-UNITRONIC® BUS CAN1 x 2 x 0,758,75252,7108
2170270
-UNITRONIC® BUS CAN2 x 2 x 0,7511,55280,6142
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Fast dragning

Produktegenskaper

  • Maximal bithastighet: 1 Mbit/s för 40 m
    segmentslängd
  • Större ledararea är nödvändigt med ökad längd. Se tabellen nedan (referensvärden från ISO 11898).
  • ISO 11898 ger rekommendationer för segmentslängd, kabelarea och överföringshastighet
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • Standardiserad internationellt i ISO 11898
  • UL/CSA typ CMX (UL 444)

Design

  • 0,22 + 0,34 + 0,5: blank 7-trådig ledare
    0,75: blank fintrådig ledare
  • Ledarisolering: Foam Skin
  • Färgkodad enligt DIN 47100
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel: PVC, violett (RAL 4001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Driftkapacitans

  • (800 Hz) max. 40 nF/km

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 250 V

Ledarmotstånd

  • (slinga): max 186 Ohm/km

Minsta böjningsradie

  • Fast: 8 x kabeldiametern

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 1500 V rms

Impedans

  • 120 Ohm

Temperaturområde

  • Fixed installation: -30°C to +80°C
  • Flexibel: -5°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.