UNITRONIC® BUS CAN FD P

CAN-busskablar för mycket flexibel användning - UL/SCA-certifierade

För CAN baserade kommunikationssystem som CANopen. Halogenfri, flamhämmande enl. till IEC 60332-1-2, temperaturområde från -40 °C till +80 °C

Kompletterande automatiseringskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion Halogenfri Släpkedja UV-beständig

CULUS CANopen

Art nr Benämning Antal par/ledare och ledararea (mm²) Yttre diameter (mm) Ledarmotstånd Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
För mycket flexibel användning (släpkedjor, frekvent rörliga maskindelar)
2170272
UNITRONIC® BUS CAN FD P 1 x 2 x 0,25 6,4 159,8 24 40
2170273
UNITRONIC® BUS CAN FD P 2 x 2 x 0,25 8,4 159,8 33 65
2170275
UNITRONIC® BUS CAN FD P 1 x 2 x 0,34 6,8 122 32,8 60
2170276
UNITRONIC® BUS CAN FD P 2 x 2 x 0,34 9,6 122 52,4 88
2170278
UNITRONIC® BUS CAN FD P 1 x 2 x 0,5 8 72,8 41,9 74
2170279
UNITRONIC® BUS CAN FD P 2 x 2 x 0,5 10,1 72,8 59,4 100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • För högflexibla applikationer

Produktegenskaper

  • Halogenfri
  • Maximal bithastighet: 1 Mbit/s för 40 m
    segmentslängd
  • Större ledararea är nödvändigt med ökad längd. Se tabellen nedan (referensvärden från ISO 11898).
  • ISO 11898 ger rekommendationer för segmentslängd, kabelarea och överföringshastighet
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden

  • Standardiserad internationellt i ISO 11898
  • UL/CSA typ CMX (UL 444)

Design

  • Ledare av flertrådig blank koppar
  • Ledarisolering: Foam Skin
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel: PUR, violett (RAL 4001)
  • UV-beständig, (färgen kan dock ändras med tiden)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Driftkapacitans

  • (800 Hz) max. 40 nF/km

Högsta spänning (peak)

  • 250 V (ej för starkström)

Ledarmotstånd

  • (slinga): max 159,8 Ohm/km

Minsta böjningsradie

  • Flexing: 15 x outer diameter

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 1500 V rms

Impedans

  • 120 Ohm

Temperaturområde

  • Fast: -40°C till +80°C
  • Flexibel: -30°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.