TRAXLINE CAN-BUS 700 C

Skärmad, PUR-mantlad CAN-BUS-kabel för släpkedjor

Skärmad, PUR-mantlad CAN-BUS-kabel för släpkedjor och rörliga maskindelar. Halogenfri för hög säkerhet. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • Halogenfri för hög säkerhet för människor och utrustning
  • Högflexibel och mekaniskt stark
  • Uv- och oljebeständig, brandspridningsklassad

Maskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentSläpkedjaStörningssignalerUV-beständig

CERUCANopen

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

835301581 x 2 x 0,583385
835301592 x 2 x 0,58,44495
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Högflexibel CAN-BUS-kabel för installation i släpkedjor
  • Halogenfri för hög säkerhet för människor och utrustning
  • UL AWM-godkänd för export till USA
  • Mekaniskt stark

Användningsområden

  • I släpkedjor eller mellan rörliga maskindelar
  • CAN-BUS kommunikation
  • Anslutning av sensorer
  • Datasignaler

Produktegenskaper

  • Åklängder upp till 200 m, klarar upp till 7 miljoner cykler.
  • Högflexibel
  • Oljebeständig
  • UV-beständig
  • Brandspridningsklassad

Standarder/Godkännanden

  • UL AWM-godkänd

Design/Utförande

  • Ledare av extra fintrådig blank koppar
  • Ledarisolation av specialblandning på TPM-bas
  • Innermantel av specialblandning på TPM-bas
  • Skärmfläta av förtent koppar
  • Yttermantel av specialblandning på PUR-bas, svart

Drifttoppspänning

  • 300/300 V (VDE), 300 V (UL)

Minsta böjningsradie

  • 10 x kabeldiameter (-30°C till +70°C),
    7,5 x kabeldiameter (-5°C till +70°C)

Temperaturområde

  • -20°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.