UNITRONIC® BUS CAN TRAY
CAN-busskabel med PLTC-ER-godkännande - för öppen dragning mellan kabelstegar och industrimaskiner
PLTC-ER-godkännande för fri, öppen ledningsdragning på kabelhylla enl. NEC. UV-resistent, oljeresistent, flamhämmande. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
CAN = Controller Area Network
Art nr | Benämning | Antal ledare och mm² per ledare | Yttre diameter (mm) | Kopparvikt [kg/km] | Vikt [kg/km] | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170857
|
UNITRONIC® BUS CAN TRAY | 2 x 2 x 0,34 | 7,5 | 35 | 81 |
Fördelar
- PLTC-ER godkänd för öppen förläggning mellan kabelstege och industriell maskin enligt NEC 725.154 (D)
- Inget extra dragningsskydd krävs för ledningen
Användningsområden
- Fast dragning
Produktegenskaper
- Maximal bithastighet: 1 Mbit/s för 40 m
segmentslängd - ISO 11898 ger rekommendationer för segmentslängd, kabelarea och överföringshastighet
- UV-beständig UL SUN RES
- Oljeresistent enligt UL OIL RES I
- Brandspridningstestad enligt CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test
Standarder/Godkännanden
- Standardiserad internationellt i ISO 11898
- c(UL)us Typ CMG (75°C) enligt UL 444 / CSA 22.2
- UL Type PLTC-ER enligt UL 13
Design
- 7-trådig blank kopparledare
- Ledarisolering: Foam Skin
- Innermantel: PVC
- Förtent kopparfläta
- Yttermantel: PVC, violett (RAL 4001)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
-
Driftkapacitans
- (800 Hz) max. 40 nF/km
-
Högsta spänning (peak)
- (ej för starkström) 250 V
- Märkspänning: 600 V (UL)
-
Ledarmotstånd
- (slinga): max. 110,8 ohm/km
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 8 x kabeldiametern
- Flexing: 15 x outer diameter
-
Provspänning
- Ledare/Ledare: 2000 V
-
Impedans
- 120 Ohm
-
Temperaturområde
- Fast: -40°C till +80°C
- Flexibel: -10°C till +70°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.