EPIC® H-A 3 TGB

Innovativ metall- och plastkåpa

Låser säkert, brinner inte och skyddar den inre insatsen mot damm och fukt: det är bara tre av de viktiga egenskaperna i vår nyligen förbättrade kåpa för rektangulära kontaktdon. Den lätta skarvkontaktkåpan i polyamid är också halogenfri, UV-beständig och har en M20-gänga för anslutning av en kabel- eller slangförskruvning.

Skarvkontaktkåpan i EPIC® H-A 3-serien finns nu med en ny design, inklusive en markeringspil och en M20-gänga.

Maskin- och anläggningkonstruktionMekanisk resistensRobustVattentät

CEcRUusVDE-godkänd

Art nr ArtikelbeskrivningMMaterialFärgFörskruvningKabeldiameterAntal / förp.Enhet

Pris

19429100
H-A 3 TGVB M20 gr20Termoplastgråja3.0 - 13.510
19620300
H-A 3 TGVB M20 bk20Termoplastsvartja3.0 - 13.510
19429200
H-A 3 TGB M20 bk20Termoplastsvart--10
Metrisk gänga
19429000
H-A 3 TGB M20 gr20Termoplastgrå--10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • EPIC® H-A 3-serien omfattar de minsta kåporna inom området tunga industriella kontaktdon och säkerställer säkra anslutningar på ett minimalt utrymme.
  • Chassikontakt n kan anslutas med många vanliga hylskåpor på marknaden.
  • Den lösa anslutningen mellan skarvkontakten och kåpan är inte fast och fungerar som en förlängning av kabeln.
  • Pilen på kåpan är ett nytt designelement som är lätt att känna, och därmed underlättar installation i trånga utrymmen med dålig sikt.
  • Låsningen sker med en enkelbygel i plast.

Användningsområden

  • För att skydda kontaktdonsinsatsen mot omgivande påverkan.
  • För användning med många EPIC®-insatser för rektangulära kontaktdon.
  • För anslutning av enheter och maskiner till strömförsörjningen.
  • Lämplig för utomhusanvändning.

Produktegenskaper

  • Skarvkåpa
  • 1 bygel
  • Rak kabelingång
  • Versioner med eller utan förskruvning

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material

  • Termoplast grå, svart
    Bygel: Förzinkat stål

Skyddsklass

  • IP65 (matat utförande)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)

Standarder/Godkännanden

  • Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.