EPIC® H-A 3 AG
Innovativ metall och platskåpa
Universell kåpa för kvadratiska kontaktdon, med bygel.
- Lätt, kemiskt beständigt plasthus
- Kapslingsklass testad enligt UL50E
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Kåpa i plast eller metall för säker inkoppling i små utrymmen
Användningsområden
- Maskin- och maskinutrustningstillverkning
- Styrteknik
- Laboratorium
Produktegenskaper
- Chassikåpa
- 1 bygel
- Anbaugehäuse mit Deckel (mit Dichtung,für Buchseneinsätze)
- Påbyggnadskåpa inklusive packning (variant med öppen botten)
- Flatpackning inkluderad
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
- Kåpa: pulverlackat zinkgjutgods, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR - Kåpa: grå alternativt svart termoplast
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR -
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
-
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.