Webshop

EPIC® H-A 3 AGSV öppen botten

Innovativ metall- och plastkåpa

Universell kåpa för kvadratiska kontaktdon, med bygel, öppen botten och kabelingång.

  • Lätt, kemiskt beständig plastkåpa
  • Kapslingsklass testad enligt UL50E

Maskin- och anläggningkonstruktionMekanisk resistensRobustVattentät

CEcRUusVDE-godkänd

Art nr ArtikelbeskrivningMMaterialFärgAntal / förp.Enhet

Pris

H-A panelmonterad chassikåpa (öppen)
19517200
H-A 3 MAgsv M2020Gjutlegering i zinkgrå10
19515200
H-A 3 Agsv M2020Termoplastgrå10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kåpa i plast eller metall för säker inkoppling i små utrymmen

Användningsområden

  • Maskin- och maskinutrustningstillverkning
  • Styrteknik
  • Laboratorium

Produktegenskaper

  • Panelmonterad chassikåpa
  • 1 bygel
  • 2 kabelingångar
  • Typ av kåpa: öppen
  • Flatpackning inkluderad

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material

  • Kåpa: pulverlackat zinkgjutgods, grå
    Bygel: zinkpläterat stål
    Packning: NBR
  • Kåpa: grå alternativt svart termoplast
    Bygel: zinkpläterat stål
    Packning: NBR

Skyddsklass

  • IP65 (matat utförande)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)

Standarder/Godkännanden

  • Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.