EPIC® H-A 3 TS
Innovativ metall och platskåpa
Universell kåpa för kvadratiska kontaktdon, för bygel och med vinklad kabelingång.
- Lätt, kemiskt beständigt plasthus
- Kapslingsklass testad enligt UL50E
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Housing in plastic or metal version for safe connections in the smallest possible space
Användningsområden
- Maskin- och maskinutrustningstillverkning
- Styrteknik
- Laboratorium
Produktegenskaper
- Kabelkåpa
- Låsbultar för längsbygel
- Sidokabelingång
- Versioner med eller utan förskruvning
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
- Termoplast grå, svart spak: Förzinkat stål
-
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
-
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.