![EPIC H-A 3 AG gr EPIC H-A 3 AG gr](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
EPIC® H-A 3 TG
Innovativ metall- och plastkåpa
Låser säkert, brinner inte och skyddar den inre insatsen mot damm och fukt: det är bara tre av de viktiga egenskaperna i vår nyligen förbättrade kåpa för rektangulära kontaktdon. Den lätta polyamidkåpan är också halogenfri, UV-beständig och har en M20-gänga för anslutning av en kabel- eller slangförskruvning.
Kåpan i EPIC® H-A 3-serien finns nu med en ny design, inklusive en markeringspil och en M20-gänga.
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- EPIC® H-A 3-serien omfattar de minsta kåporna inom området tunga industriella kontaktdon och säkerställer säkra anslutningar på ett minimalt utrymme.
- Kompatibel med mötande kåpor av andra fabrikat.
- Med gängat hål för användning med en motsvarande kabelförskruvning.
- Artiklar med ”V” i artikelnamnet innehåller redan en SKINTOP®-förskruvning i plast för en tät och dragavlastad kabelgenomföring. Jämfört med kåpor där förskruvningen monteras separat är kåpans totala storlek mer utrymmesbesparande.
- Pilen på kåpan är ett nytt designelement som är lätt att känna, och därmed underlättar installation i trånga utrymmen med dålig sikt.
Användningsområden
- För att skydda kontaktdonsinsatsen mot omgivande påverkan.
- För användning med många EPIC®-insatser för rektangulära kontaktdon.
- För anslutning av enheter och maskiner till strömförsörjningen.
- Lämplig för utomhusanvändning.
Produktegenskaper
- Kabelkåpa
- Låsbultar för längsbygel
- Rak kabelingång
- Versioner med eller utan förskruvning
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material
- Termoplast grå, svart
Bygel: Förzinkat stål
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
- UL-testad:
UL File Number: E75770
Temperaturområde
- -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.