ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V

Skärmad flerledarkabel i enlighet med SS-EN 50264-3-2 typ MM S för ökade krav i järnvägsanläggningar

ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V - styrkabel skärmad i enlighet med SS-EN 50264-3-2 typ MM S, för spårbundet fordon/järnväg, 0,6/1kV, SS-EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0

  • Motsvarar EN 45545-2, baserad på EN 50264-3-2 typ MM S
  • Hög temperaturbeständighet: -50°C till +120°C
  • Hög resistens mot oljor och bränsle

SpårbundetGod kemisk resistensFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentStörningssignalerTemperaturbeständigUV-beständig

CE

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

15345040
2 X 0.56.531,9668
15345041
4 X 0.57.447,6396
15345042
7 X 0.58.762,03125
15345043
9 X 0.511.094,35222
15345044
12 X 0.511.5116,88239
15345045
19 X 0.513.8158,34342
15345046
24 X 0.515.9218,11445
15345047
32 X 0.517.8267,57565
15345048
37 X 0.518.7292,32621
15345049
40 X 0.519.7321,25688
15345050
2 X 0.756.937,0777
15345051
4 X 0.757.857,58109
15345052
7 X 0.759.383,98153
15345053
9 X 0.7511.8124,5267
15345054
12 X 0.7512.4146,36283
15345055
19 X 0.7515.0226,45436
15345056
24 X 0.7517.5288,27558
15345057
32 X 0.7519.1357,11685
15345058
37 X 0.7520.1393,95756
15345059
40 X 0.7521.2428,32837
15345060
2 X 1.07.244,8187
15345061
4 X 1.08.267,46124
15345062
7 X 1.09.7105,44178
15345063
9 X 1.012.4146,91300
15345064
12 X 1.013.4182,93341
15345065
19 X 1.015.7284,97506
15345066
24 X 1.018.4349,83640
15345067
32 X 1.020.1437,27791
15345068
37 X 1.021.1486,38870
15345069
40 X 1.023.0567,561047
15345000
2 X 1.58.257,35125,3
15345001
3 X 1.58.773,27149,1
15345025
3 G 1.58.773,27149,1
15345002
4 X 1.59.490,92180,3
15345026
4 G 1.59.490,92180,3
15345003
2 X 2.59.080,38160
15345004
3 X 2.59.5107,46196,2
15345027
3 G 2.59.5107,46196,2
15345005
4 X 2.510.8147,08258,5
15345028
4 G 2.510.8147,08258,5
15345006
2 X 4.010.8126,68237,2
15345007
3 X 4.011.4167,66289,6
15345008
4 X 4.012.4210,89353,9
15345009
2 X 6.011.8171,91294,3
15345010
3 X 6.012.5233,52368,3
15345011
4 X 6.014.0297,39470,2
15345012
2 X 10.014.2258,83427,9
15345013
3 X 10.015.2378,94571,9
15345014
4 X 10.016.6485,83711,2
15345015
2 X 16.016.4411,94637,3
15345016
3 X 16.017.8574,29836,3
15345017
4 X 16.019.4741,031 040,4
15345018
2 X 25.020.2608,98939,8
15345019
3 X 25.021.4861,671 219,1
15345020
4 X 25.024.11 147,271 601,3
15345021
2 X 35.023.2852,851 286,7
15345022
3 X 35.024.61 203,781 668,2
15345023
2 X 50.027.61 175,171 732,8
15345024
3 X 50.029.81 710,692 336,3
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kopparskärmning som uppfyller EMC-kraven och skyddar mot elektromagnetiska störningar
  • God kemisk resistens, se bilaga T1 under service/tekniska dokument
  • Resistent mot mekanisk påverkan i tuffa miljöförhållanden
  • Utökat temperaturområde
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

Användningsområden

  • För användning i spårfordon, för fast dragning och för applikationer, där man måste räkna med begränsad rörelse
  • Lämplig för förbindning i lampor, värmeelement, kopplingsutrustningar, anslutningslådor samt kraftförsörjningsutrustningar
  • Kan även användas i en oljebemängd miljö med förhöjd temperatur

Produktegenskaper

  • Brandegenskaper enligt EN/IEC:
    - Halogenfri enligt EN 60754-1
    - Inga korrosiva gaser enligt EN 60754-2
    - Inga flouriner enligt EN 60684-2
    - Inga giftiga gaser enligt EN 50305
    - Låg rökdensitet enligt EN 61034-2
    - Brandspridningsklass enligt EN 60332-1-2
    - Brandspridningsklass enligt
    EN 60332-3-24 / EN 60332-3-25 /
    EN 50305
  • Brandegenskaper enligt NF:
    - Giftiga gaser enligt NF X 70-100
    - Låg rökdensitet enligt NF X 10-702
    - Brandspridning enligt NF C 32-070,
    Cat. C1 och C2
  • Kemiska egenskaper:
    - Oljebeständig enligt EN 50264-3-2
    - Bränslebeständig enligt EN 50264-3-2
    - Syrabeständig enligt EN 50264-3-2
    - Basbeständig enligt EN 50264-3-2
    - Ozonbeständig enligt EN 50264-3-2/
    EN 50305)
  • Strömbelastbarhet enligt EN 50355, bilaga A

Norm references / Approvals

  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • Enligt EN 50264-3-2 typ MM S
  • NF F 16-101 - Klassificering: C / F0
    (brandspridning / rök)

Design

  • Ledare: Fintrådig förtent koppartråd
  • Isolering: Tvärbunden Polymerblanding EI 109 framställd med elektronstråleteknik
  • Färg på ledarisolation: Svart med vita siffror
  • Bandering: Halogenfri plastfolie
  • Skärm: Förtent kopparfläta
  • Yttermantel: Tvärbunden polymerblandning EM 104 framställd med elektronstråleteknik
  • Yttermantelns färg: Svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådig enligt IEC 60228, ledarklass 5

Minsta böjningsradie

  • Fast isntallation:
    ≤ 12 mm: 3 x kabeldiametern
    > 12 mm: 4 x kabeldiametern
  • Sporadiska böjningar:
    ≤ 12 mm: 4 x kabeldiametern
    > 12 mm ≤ 20 mm: 5 x kabeldiametern
    > 20 mm: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U AC 0,6/1 kV
  • Um AC 1.2 kV
    V0 DC 0.9 kV

Provspänning

  • 3,5 kV AC; 8,4 kV DC

Skyddsledare

  • G = med grön/gul skyddsledare
    X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Fast dragning: -45 till +120 °C (20 000 tim) -50 °C enligt GOST 20.57.406-81
  • Sporadiska böjningar:
    -35°C till +90°C
    Kortslutning: +200°C (5s)

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.