ÖLFLEX® TRAIN 331 600V

Enkelledare enligt EN 50264-3-1 typ M för höga krav i spårbundna applikationer

ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130

  • Enligt EN 50264-3-1 typ M och
    EN 45545-2
  • Hög temperaturbeständighet: -50°C till +120°C
  • Även tillgänglig i rött, blått samt fler färger

SpårbundetGod kemisk resistensFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentTemperaturbeständig

CE

Art nr Ledararea (mm²)Yttre diameter (mm)LedarfärgKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - BK
15331065
0.52.1svart4,89
15331066
0.752.3svart7,212
15331000
1.02.5svart9,615
15331001
1.53.0svart14,422
15331002
2.53.4svart2433
15331003
4.04.1svart38,449
15331004
6.04.6svart57,670
15331005
10.05.6svart96112
15331006
16.06.6svart153,6174
15331007
25.08.3svart240273
15331008
35.09.5svart336374
15331009
50.011.7svart480531
15331010
70.013.6svart672739
15331011
95.015.6svart912988
15331012
120.017.4svart11521243
15331013
150.019.8svart14401558
15331014
185.021.7svart17761927
15331015
240.025.4svart23042487
15331016
300.026.8svart28803085
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - GN/YE
15331067
0.52.1Grön/gul4,89
15331068
0.752.3Grön/gul7,212
15331017
1.02.5Grön/gul9,615
15331018
1.53.0Grön/gul14,422
15331019
2.53.4Grön/gul2433
15331020
4.04.1Grön/gul38,449
15331021
6.04.6Grön/gul57,670
15331022
10.05.6Grön/gul96112
15331023
16.06.6Grön/gul153,6174
15331024
25.08.3Grön/gul240273
15331025
35.09.5Grön/gul336374
15331026
50.011.7Grön/gul480531
15331027
70.013.6Grön/gul672739
15331028
95.015.6Grön/gul912988
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - BU
15331074
0.52.1blå4,89
15331075
0.752.3blå7,212
15331050
1.02.5blå9,615
15331052
1.53.0blå14,422
15331048
2.53.4blå2433
15331054
4.04.1blå38,449
15331076
6.04.6blå57,670
15331077
10.05.6blå96112
15331078
16.06.6blå153,6174
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - RD
15331069
0.52.1röd4,89
15331070
0.752.3röd7,212
15331049
1.02.5röd9,615
15331051
1.53.0röd14,422
15331047
2.53.4röd2433
15331053
4.04.1röd38,449
15331071
6.04.6röd57,670
15331072
10.05.6röd96112
15331073
16.06.6röd153,6174
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - BN
15331079
0.52.1brun4,89
15331080
0.752.3brun7,212
15331081
1.02.5brun9,615
15331082
1.53.0brun14,422
15331083
2.53.4brun2433
15331084
4.04.1brun38,449
15331085
6.04.6brun57,670
15331086
10.05.6brun96112
15331087
16.06.6brun153,6174
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - GY
15331106
0.52.1grå4,89
15331107
0.752.3grå7,212
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - OG
15331108
0.52.1orange4,89
15331109
0.752.3orange7,212
15331110
1.02.5orange9,615
15331111
1.53.0orange14,422
15331112
2.53.4orange2433
15331113
4.04.1orange38,449
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - WH
15331100
0.52.1vit4,89
15331101
0.752.3vit7,212
15331102
1.02.5vit9,615
15331103
1.53.0vit14,422
15331104
2.53.4vit2433
15331105
4.04.1vit38,449
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - GN
15331088
0.52.1grön4,89
15331089
0.752.3grön7,212
15331090
1.02.5grön9,615
15331091
1.53.0grön14,422
15331092
2.53.4grön2433
15331093
4.04.1grön38,449
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - YE
15331094
0.52.1gul4,89
15331095
0.752.3gul7,212
15331096
1.02.5gul9,615
15331097
1.53.0gul14,422
15331098
2.53.4gul2433
15331099
4.04.1gul38,449
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - VT
15331114
0.52.1violett4,89
15331115
0.752.3violett7,212
15331116
1.02.5violett9,615
15331117
1.53.0violett14,422
15331118
2.53.4violett2433
15331119
4.04.1violett38,449
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • God kemisk resistens, se bilaga T1 under service/tekniska dokument
  • Resistent mot mekanisk påverkan i tuffa miljöförhållanden
  • Utökat temperaturområde
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

Användningsområden

  • För användning i spårfordon, för fast dragning och för applikationer, där man måste räkna med begränsad rörelse
  • Lämplig för förbindning i lampor, värmeelement, kopplingsutrustningar, anslutningslådor samt kraftförsörjningsutrustningar
  • Kan även användas i en oljebemängd miljö med förhöjd temperatur

Produktegenskaper

  • Brandegenskaper enligt EN/IEC:
    - Halogenfri enligt EN 60754-1
    - Inga korrosiva gaser enligt EN 60754-2
    - Inga flouriner enligt EN 60684-2
    - Inga giftiga gaser enligt EN 50305
    - Låg rökdensitet enligt EN 61034-2
    - Brandspridningsklass enligt EN 60332-1-2
    - Brandspridningsklass enligt
    EN 60332-3-24 / EN 60332-3-25 /
    EN 50305
  • Brandegenskaper enligt NF (artikelspecifikt, se datablad):
    - Toxicitet hos gaser enligt NF X 70-100
    - Låg rökdensitet enligt NF X 10-702
    - Ingen flamförökning enligt NF C 32-070,
    Cat. C1 och C2
  • Kemiska egenskaper:
    - Resistent mot olja enligt EN 50264-3-1
    - Resistent mot bränsle EN 50264-3-1
    - Resistent mot syror enligt EN 50264-3-1
    - Resistent mot alkalier enligt EN 50264-3-1
    - Resistent mot ozon enligt EN 50264-3-1/
    EN 50305)
  • Strömbelastbarhet enligt EN 50355, bilaga A

Norm references / Approvals

  • EN 50264-3-1 typ M
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • NF F 16-101 - Klassificering: C / F0
    (brandspridning / rök)
  • Överensstämmande med NFPA 130

Design

  • Förtent koppartråd, fintrådig
  • Isolering: Tvärbunden Polymerblanding EI 109 framställd med elektronstråleteknik
  • Färg: Se artikeltabell

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådig enligt IEC 60228, ledarklass 5

Minsta böjningsradie

  • Fast isntallation:
    ≤ 12 mm: 3 x kabeldiametern
    > 12 mm: 4 x kabeldiametern
  • Sporadiska böjningar:
    ≤ 12 mm: 4 x kabeldiametern
    > 12 mm ≤ 20 mm: 5 x kabeldiametern
    > 20 mm: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U AC 0,6/1 kV
  • Um AC 1.2 kV
    V0 DC 0.9 kV

Provspänning

  • 3,5 kV AC; 8,4 kV DC

Temperaturområde

  • Fast dragning: -45 till +120 °C (20 000 tim) -50 °C enligt GOST 20.57.406-81
  • Sporadiska böjningar:
    -35°C till +90°C
    Kortslutning: +200°C (5s)

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.