EPIC® H-D 1.6 svarvade kontakter
För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon
De vridna EPIC H-D-kontakterna är lämpliga för industriella data och signalöverföring. Silver- eller guldbeläggning garanterar tillförlitlig kontakt.
- Högkvalitativa kontakter för data- och signalöverföring med 1,6 mm diameter
- Som tillval silver- eller guldbeläggning
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Produktegenskaper
- Högkvalitativa kontakter för data- och signalöverföring med 1,6 mm diameter
- Som tillval silver- eller guldbeläggning
- Anslutningstvärsnitt från 0,14 mm² till 2,5 mm² finns tillgängligt för kombinerad data- och energiöverföring
- Med passande verktyg skapas bra kontakter snabbt och enkelt
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796
- ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.