ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP

Skärmade och nötnings- och oljeresistenta styrkablar med PUR-mantel för högre applikationskrav

ÖLFLEX® 400 CP - PUR-styrkabel, skärmad, för olje- och nötningsresistent användning i industriell maskinautomatisering och apparater

  • Hög mekanisk hållfasthet
  • God oljeresistens
  • Skärmning av kopparfläta som uppfyller EMC-kraven

Mekanisk resistensOljeresistentStörningssignalerUV-beständig

CEECOLABEAC

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP
1313852
02759302 X 0.757.44585
1313103
02759403 G 0.757.95299
1313853
-3 X 0.757.95299
1313104
02759504 G 0.758.477114
1313854
-4 X 0.758.477114
1313105
02759605 G 0.758.984130
1313855
-5 X 0.758.984130
1313107
02759707 G 0.759.792161
1313857
-7 X 0.759.792161
1313112
027598012 G 0.7512.3138245
1313118
027599018 G 0.7514.5219354
1313125
027600025 G 0.7516.6277463
1313134
-34 G 0.7518.9420598
1313141
-41 G 0.7520.6500725
1313902
-2 X 1.07.95097
1313203
02773103 G 1.08.277111
1313903
-3 X 1.08.277111
1313204
-4 G 1.08.787129
1313904
-4 X 1.08.787129
1313205
-5 G 1.09.590152
1313207
-7 G 1.010.2110184
1313212
-12 G 1.013.3194306
1313218
-18 G 1.015.5267417
1313225
-25 G 1.017.5379541
1313234
-34 G 1.020.3516735
1313241
-41 G 1.022610860
1313952
-2 X 1.58.577116
1313303
02760103 G 1.58.985135
1313953
-3 X 1.58.985135
1313304
02760204 G 1.59.6100162
1313954
-4 X 1.59.6100162
1313305
02760305 G 1.510.3120187
1313955
-5 X 1.510.3120187
1313307
02760407 G 1.511.3152236
1313957
-7 X 1.511.3152236
1313312
027605012 G 1.514.8267392
1313318
027606018 G 1.517.2400536
1313325
-25 G 1.520.1572742
1313334
-34 G 1.521.9754960
1313341
-41 G 1.524.78741118
1313403
-3 G 2.510.3121191
1313404
02760704 G 2.511.3163232
1313405
-5 G 2.512.6199282
1313407
-7 G 2.513.9261370
1313412
-12 G 2.517.2470580
1313504
02760804 G 4.013.4238345
1313505
-5 G 4.014.7279412
1313604
02760904 G 6.015.8318483
1313605
-5 G 6.017.3370576
1313614
02761004 G 10.019558733
1313624
02761104 G 16.022.28041340
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
  • Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
  • Kompatibel med en mängd sura rengörings- och desinfektionslösningar
  • Utökad robusthet tack vare innermantel
  • Skärm av flätad koppar skyddar kabeln mot elektromagnetiska störningar

Användningsområden

  • Industrimaskiner
  • Mät-, styr- och elektriska applikationer
  • Livsmedelsproduktion och förpackningsmaskiner
  • Mycket lämplig för oljiga våta utrymmen i maskin- och produktionslinjer som utsätts för normal mekanisk belastning
  • Under beaktande av temperaturområdet även lämplig för flexibel användning utomhus

Produktegenskaper

  • Hög oljeresistens
  • Nötningsresistent och skärtålig
  • EMC-kompatibel
  • Yta med låg friktion
  • Resistent mot hydrolys och mikrober

Norm references / Approvals

  • Enligt VDE 0285
  • Certifierad resistens mot desinfektion och rengöringsmedel som används i livsmedels- och dryckesindustrin

Design

  • Ledare av blank fintrådig koppar
  • Ledarisolering: special-PVC
  • Ledare tvinnade i lager
  • Innermantel av PVC, grå
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av specialpolyuretan (PUR)
  • Mantelfärg: Grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.