ÖLFLEX® CLASSIC 400 P

Nötnings- och oljeresistenta styrkablar med PUR-mantel för högre applikationskrav

ÖLFLEX® 400 P - PUR-styrkabel för olje- och nötningsresistent användning i industrimaskiner, apparater, instrumentering, kontroll och automatisering.

  • Hög mekanisk hållfasthet
  • God oljeresistens
  • Klassikern för multifunktionell användning

Mekanisk resistensOljeresistentUV-beständig

CEECOLABEAC

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P - mantelfärg: grå
1312802
-2 X 0.54.81032
1312003
-3 G 0.55.11543
1312803
-3 X 0.55.11543
1312004
-4 G 0.55.719,250
1312804
-4 X 0.55.719,250
1312005
-5 G 0.56.22459
1312805
-5 X 0.56.22459
1312007
-7 G 0.56.73473
1312807
-7 X 0.56.73473
1312010
-10 G 0.58.648109
1312012
-12 G 0.58.957,6125
1312018
-18 G 0.510.587180
1312025
-25 G 0.512.4120250
1312034
-34 G 0.514.3164333
1312041
-41 G 0.515.7197400
1312852
02757002 X 0.755.414,441
1312103
02757103 G 0.755.721,651
1312853
-3 X 0.755.721,651
1312104
02757204 G 0.756.228,862
1312854
-4 X 0.756.228,862
1312105
02757305 G 0.756.73674
1312855
-5 X 0.756.73674
1312107
02757407 G 0.757.35097
1312857
-7 X 0.757.35097
1312110
-10 G 0.759.672142
1312112
027575012 G 0.759.986,4163
1312118
027576018 G 0.7511.7129,6234
1312125
027577025 G 0.7513.8180324
1312134
-34 G 0.7515.9244,8431
1312141
-41 G 0.7517.4295,2529
1312902
-2 X 1.05.719,248
1312203
-3 G 1.0628,861
1312903
-3 X 1.0628,861
1312204
-4 G 1.06.538,474
1312904
-4 X 1.06.538,474
1312205
-5 G 1.07.14889
1312905
-5 X 1.07.14889
1312207
-7 G 1.0867116
1312210
-10 G 1.010.296171
1312212
-12 G 1.010.5115197
1312218
-18 G 1.012.7173289
1312225
-25 G 1.014.7240412
1312234
-34 G 1.017.1326,4532
1312241
-41 G 1.018.8393,6638
1312952
02757802 X 1.56.32963
1312303
02757903 G 1.56.74379
1312953
-3 X 1.56.74379
1312304
02758004 G 1.57.25898
1312954
-4 X 1.57.25898
1312305
02758105 G 1.58.172121
1312955
-5 X 1.58.172121
1312307
02758207 G 1.58.9101159
1312957
-7 X 1.58.9101159
1312312
027583012 G 1.512173268
1312318
027584018 G 1.514.4259,5392
1312325
-25 G 1.516.9360531
1312334
-34 G 1.519.4489,6722
1312341
-41 G 1.521.3590,4867
1312403
02758503 G 2.58.172132
1312404
02758604 G 2.58.996163
1312405
02758705 G 2.510120186
1312407
02758807 G 2.511.1168267
1312412
027589012 G 2.514.8288445
1312504
02759004 G 4.010.8154237
1312505
-5 G 4.012.1192291
1312507
-7 G 4.013.4269391
1312604
02759104 G 6.013230,4327
1312605
-5 G 6.014.5288424
1312607
-7 G 6.016403580
1312614
02759204 G 10.016.2384567
1312615
-5 G 10.018.1480695
1312617
-7 G 10.020672937
1312624
-4 G 16.018.8614,41064
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P DESINA - mantelfärg: svart
1312970
-4 G 1.57.25898
1312981
-7 G 1.58.8101159
1312983
-11 G 1.511.6158228
1312973
-4 G 2.58.996163
1312974
-4 G 4.010.8154237
1312975
-4 G 6.013230,4350
1312976
-4 G 10.016.2384567
1312978
-4 G 25.023.59601582
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
  • Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
  • Kompatibel med en mängd sura rengörings- och desinfektionslösningar
  • Finns även som DESINA-kompatibel kraftkabel med svart yttermantel

Användningsområden

  • Industrimaskiner
  • Mät-, styr- och elektriska applikationer
  • Livsmedelsproduktion och förpackningsmaskiner
  • Mycket lämplig för oljiga våta utrymmen i maskin- och produktionslinjer som utsätts för normal mekanisk belastning
  • Under beaktande av temperaturområdet även lämplig för utomhusbruk

Produktegenskaper

  • Hög oljeresistens
  • Nötningsresistent och skärtålig
  • Yta med låg friktion
  • Resistent mot hydrolys och mikrober

Norm references / Approvals

  • Enligt VDE 0285
  • Certifierad resistens mot desinfektion och rengöringsmedel som används i livsmedels- och dryckesindustrin

Design

  • Ledare av blank fintrådig koppar
  • Ledarisolering: special-PVC
  • Ledare tvinnade i lager
  • Yttermantel av specialpolyuretan (PUR)
  • Mantelfärg: Grå (liknar RAL 7001)
  • DESINA: Svart (liknande RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 12,5 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • DESINA® är ett registrerat varumärke som tillhör den tyska branschorganisationen för maskinverktygstillverkare (VDW)
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.