ÖLFLEX® 409 P

Nötnings- och oljeresistent styrkabel med yttermantel av PUR - certifierad för Nordamerika

ÖLFLEX® 409 P - PUR-styrkabel för olje- och nötningsresistent användning i industriella maskinverktyg och apparater i Nordamerika med UL/cUL-certifiering

  • Olje- och nötningsbeständig
  • UL/cUL certifierad för Nordamerika
  • Enkel avmantlig tack vare mjukt funktionsskikt

Mekanisk resistensOljeresistentUV-beständig

CERUC_RUEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1311852
2 X 0.756.714,461
1311103
3 G 0.757.021,671
1311104
4 G 0.757.528,884
1311105
5 G 0.758.136100
1311107
7 G 0.758.750,4122
1311110
10 G 0.7510.672180
1311112
12 G 0.7510.986,4198
1311118
18 G 0.7512.6129,6275
1311125
25 G 0.7514.3180364
1311902
2 X 1.07.019,269
1311203
3 G 1.07.328,881
1311204
4 G 1.07.838,497
1311205
5 G 1.08.548117
1311207
7 G 1.09.067,2142
1311210
10 G 1.011.296212
1311212
12 G 1.011.5115,2234
1311218
18 G 1.013.3172,8327
1311225
25 G 1.015.2240437
1311952
2 X 1.57.628,887
1311303
3 G 1.58.043,2104
1311304
4 G 1.58.657,6126
1311305
5 G 1.59.372151
1311307
7 G 1.510.0100,8188
1311312
12 G 1.512.8172,8314
1311318
18 G 1.514.8259,2441
1311325
25 G 1.517,2360596
1311403
3 G 2.59.372151
1311404
4 G 2.510.096184
1311405
5 G 2.510.9120224
1311407
7 G 2.511.8168282
1311412
12 G 2.515.3288480
1311504
4 G 4.011.6153,6266
1311505
5 G 4.012.7192325
1311604
4 G 6.013.4230,4359
1311605
5 G 6.014.7288438
1311704
4 G 10.017.0384585
1311705
5 G 10.018.7480722
1311804
4 G 16.019.6614,4861
1311805
5 G 16.022.27681107
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
  • Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
  • Extra funktionsskikt för bättre säkerhet och effektivitet vid industriell och manuell skalning
  • Certifierad för USA och Kanada för exportorienterade maskin-, anläggnings- och apparatbyggare
  • Bra kombination av pris och kvalitet

Användningsområden

  • Kringutrustnings- och apparatkonstruktion
  • Industrimaskiner
  • Mät-, styr- och elektriska applikationer
  • Mycket lämplig för oljiga våta utrymmen i maskin- och produktionslinjer som utsätts för normal mekanisk belastning
  • Under beaktande av temperaturområdet även lämplig för utomhusbruk

Produktegenskaper

  • Hög oljeresistens
  • Branspridningsklass:
    UL/CSA: VW-1, FT1
    IEC/EN: 60332-1-2
  • Nötningsresistent och skärtålig
  • UV-beständig enligt ISO 4892-2
  • Resistent mot hydrolys och mikrober

Norm references / Approvals

  • UL File No. E63634
  • UL AWM Style 20234
  • cUL AWM I/II A/B FT1

Design

  • Ledare av blank fintrådig koppar
  • Ledarisolering: special-PVC
  • Ledare tvinnade i lager
  • Specialtillverkad yttermantel med flera funktionslager
  • Mantelfärg: Svart (liknar RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 12,5 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V
  • UL/CSA: 1000 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -5°C till +70°C (UL: +80°C)
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.