ÖLFLEX® CLASSIC 130 H

Halogenfri styrkabel med förbättrade brandegenskaper

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H - halogenfri styrkabel, HFFR och flexibel för olika applikationer, U0/U: 300/500V

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • För användning i publika byggnader och industrier
  • Tillfällig användning utomhus är möjlig

FlamhämmandeHalogenfri

CERUDNVEACFire

No data available for display
Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
1123000
02752402 X 0.55.19,636
1123001
02752703 G 0.55.414,442
1123002
02752503 X 0.55.414,442
1123003
-4 G 0.55.819,255
1123004
02752604 X 0.55.819,255
1123005
-5 G 0.56.32465
1123006
-5 X 0.56.32465
1123008
02502007 G 0.56.933,680
1123009
-7 X 0.56.933,680
1123010
02502108 G 0.58.238,4103
1123012
-10 G 0.58.848112
1123013
025022012 G 0.59.157,6128
1123017
025023018 G 0.510.886,4189
1123020
-25 G 0.512.7120260
1123021
-30 G 0.513.6144294
1123032
02752802 X 0.755.514,447
1123033
02752903 G 0.755.821,656
1123034
02502403 X 0.755.821,656
1123035
02753004 G 0.756.328,869
1123036
02502504 X 0.756.328,869
1123037
02753105 G 0.756.93683
1123038
02502605 X 0.756.93683
1123041
02753207 G 0.757.550,4104
1123042
02502707 X 0.757.550,4104
1123046
-10 G 0.759.872149
1123047
027533012 G 0.7510.186,4172
1123048
025028012 X 0.7510.186,4172
1123051
027534018 G 0.7512129,6252
1123054
027535025 G 0.7514.1180352
1123056
-34 G 0.7516.3244,8466
1123066
02502902 X 1.05.819,255
1123067
02503003 G 1.06.128,867
1123068
02503103 X 1.06.128,867
1123069
02503204 G 1.06.638,483
1123070
02503304 X 1.06.638,483
1123071
02503405 G 1.07.348100
1123072
02503505 X 1.07.348100
1123074
02503607 G 1.08.167,2130
1123075
02503707 X 1.08.167,2130
1123076
-8 G 1.09.776,8164
1123078
-10 G 1.010.496183
1123080
027807012 G 1.010.7115,2212
1123081
-12 X 1.010.7115,2212
1123083
-16 G 1.012.1153,6275
1123084
025038018 G 1.012.9172,8314
1123090
025039025 G 1.015240429
1123094
-34 G 1.017.5326,4570
1123106
02753702 X 1.56.428,872
1123107
02753803 G 1.56.843,288
1123108
02504003 X 1.56.843,288
1123109
02753904 G 1.57.457,6110
1123110
02504104 X 1.57.457,6110
1123111
02754005 G 1.58.372135
1123112
-5 X 1.58.372135
1123114
02754107 G 1.59100,8174
1123115
02504207 X 1.59100,8174
1123116
02754208 G 1.510.8115,2223
1123118
025043010 G 1.511.8144250
1123120
027543012 G 1.512.2172,8289
1123124
027686018 G 1.514.6259,2433
1123128
027687025 G 1.517.2360596
1123130
025044034 G 1.519.8489,6786
1123139
02754402 X 2.57.648110
1123140
02754503 G 2.58.372137
1123142
02754604 G 2.5996174
1123144
02768805 G 2.510.1120217
1123146
02504507 G 2.511.2168283
1123149
025046012 G 2.515.1288467
1123151
025047018 G 2.518432696
1123153
-25 G 2.521.1600969
1123159
02504803 G 4.09.8115,2213
1123160
02754704 G 4.010.8153,6267
1123161
02504905 G 4.012.1192331
1123162
02505007 G 4.013.4268,8432
1123166
02505103 G 6.011.7172,8303
1123167
02754804 G 6.013230,4388
1123168
02505205 G 6.014.5288480
1123169
02505307 G 6.016403,2626
1123172
02505404 G 10.016.2384601
1123173
02505505 G 10.018.1480735
1123177
02505604 G 16.018.8614,4917
1123178
02505705 G 16.021.27681148
1123181
02505804 G 25.023.59601418
1123182
02505905 G 25.026.412001769
1123185
02506004 G 35.026.613441905
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel användning och installation tack vare flexibel konstruktion
  • Certifierad för marina applikationer
  • OBS: för användning av AWM-kablar (Appliance Wiring Material) i industrimaskiner (USA) enligt NFPA 79 : se katalogens bilaga T29

Användningsområden

  • Offentliga byggnader som flygplatser eller tågstationer
  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
    Scenapplikationer
  • Speciellt där människor och djur samt värdefull egendom utsätts för stor brandrisk
  • Beaktande temperaturområdet, är tillfällig användning utomhus möjlig

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2 (brandspridning för en enskild kabel)
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-3-22 och IEC 60332-3-24 respektive IEC 60332-3-25 (Flamspridning för vertikal kabel eller bunt av kablar)
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
    (mängd halogen syra i gasform)
    Förbränningsgasernas korrosivitet enligt IEC 60754-2 (grad av syra)
  • Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2

Norm references / Approvals

  • UL AWM style 21217
  • Baserad på EN 50525-3-11
  • Baserad på EN 50525-2-51
  • DNV GL-certifikat nr TAE00002RJ

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: Halogenfri
  • Ledare tvinnade i lager
  • Mantel: Halogenfri specialblandning, grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V
  • UL: 600 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadiska böjningar -25°C till +70°C (UL: +75°C)
  • Fast: -40°C till +80°C (UL: +75°C)

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.