Webshop

ÖLFLEX® SOLAR XLWP

Elektronstråltvärbunden, under jord H1Z2Z2-K med förbättrade prestanda i vatten

ÖLFLEX® SOLAR-ledning, enligt EN 50618 TÜV-certifierad konstruktion H1Z2Z2-K, stråltvärbunden, ökad vattentät design, kan dras under jord, UL 854 impact-tester, AD8

  • Optimerad kabeldesign -konstant högt genomgångsmotstånd även efter en lång tid i vatten
  • H1Z2Z2-K design certifierad enligt EN 50618
  • Kan förläggas i mark (se detaljer)

SolenergiLämplig för användning utomhusHalogenfriKöldbeständigSyraresistentTemperaturbeständigUV-beständigVattentät

CE

Art nr E-nummerLedararea (mm²)Yttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® SOLAR XLWP
Ledarisolering: vit / Yttermantel: svart
1023601
052330045,838,468,1
1023602
052331066,457,691,6
1023603
0523320107,696138,6
1023604
0523330169,1153,6209,7
Ledarisolering: vit/Yttermantel: svart med röd rand
1023621
052334045,838,468,1
1023622
052335066,457,691,6
1023623
0523360107,696138,6
1023624
0523370169,1153,6209,7
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust mot mekanisk påverkan, t.ex. vid oskyddad förläggning i mark i professionellt kabeldike, bl a genom ytterligare slagtest enligt UL 854
  • Alternativet som klarar att täckas av vatten, t ex vid förhöjda vattennivåer på grund av översvämning
  • Minimal brandspridning och mängd giftiga förbränningsgaser i händelse av brand
  • Ledare med extruderad färgrand fungerar som omvänt polaritetsskydd under installation.
  • Exakt mängdkontroll under installation tack vare metermärkning på yttermanteln

Användningsområden

  • Solcellssystem med DC-systemspänning upp till maximalt 1800 V
  • För kabeldragning mellan solcellsmodulerna och som en förlängningskabel mellan enskilda modulsträngar och DC/AC-växelriktaren
  • Kan dras under jord utan skyddsrör i yrkesmässigt utfört kabeldike med minst 50 cm återfylld jord (70 cm under vägar) över varningsband över täckplatta över minst 10 cm sandskikt på ledningen, som i sin tur ligger på en minst 10 cm hög sandbädd (jämför VDE 0891-6, punkt 4.2 eller avsnitt 300.5 i artikel 300 NFPA 70/ NEC - National Electrical Code för USA)
  • Baserat på AD8-vattentäthet och särskild vattentät design, rekommenderas av Solartechnik Bayern i september 2018 för underjordisk drag i typiska skyddsrör/kanaler. Undvik ackumulerat förorenat vatten i skyddsrör/kanaler under jord
  • Den förväntade livslängden under normala användningsförhållanden enligt EN 50618 är 25 år

Produktegenskaper

  • Weather/ UV resistant per EN 50618 as well as ozone resistant per EN 50396;
    Transversely watertight "AD8" per IEC 60364-5-51/ HD 60364-5-51, IEC 62440, and EN 50525-2-21
  • Halogenfri och brandspridningsklassad
  • God skärtålighet och nötningsresistens
  • Testad enligt mekaniska UL 854-testerna Impact Resistance och Crushing Resistance relaterade till förläggning i mark
  • XLWP = X-Linked + Water-Proof (kontinuerlig vattenkontakt AD8 enligt IEC 60364-5-51/ VDE 0100-510, 1 meter maximalt nedsänkningsdjup vid temperaturer mellan 5 °C och 40 °C vid stillastående vatten),
    beprövad elektronstrålnätansluten kvalitet

Standarder/Godkännanden

  • H1Z2Z2-K design certifierad enligt EN 50618
  • Utföranden med andra ledarareor vid förfrågan

Design

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Ledarisolering av tvärbunden polyolefin framställd med elektronstrålningsteknik
  • Ledaridentifikation: vit
  • Yttermantel av tvärbunden polyolefin framställd med elektronstråleteknik
  • Yttermantelns färg: Fullständigt svart, alternativt svart med röda eller blå ränder

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • D</=8mm: 4D;8<D</=12mm: 5D;D>12mm: 6D=8mm: 4D;812mm: 6D=8mm: 4D;812mm: 6D
  • * D = Kabelns ytterdiameter

Märkspänning

  • AC U0/U : 1,0/1,0 kV DC U0/U : 1,5/1,5 kV Max. tillåten driftspänning: DC 1,8 kV

Provspänning

  • AC 6500 V

Märkström

  • I enlighet med EN 50618

Temperaturområde

  • -40°C till +120°C max. ledartemperatur baserad på EN 60216-1
    Omgivningstemperatursområde enligt
    EN 50618: -40°C till +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole 100 m, trumma (500, 1 000) m
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.