ÖLFLEX® SERVO 719 CY

Skärmad, lågkapacitiv servokabel med yttermantel av PVC för fast förläggning - godkänd för Nordamerika

ÖLFLEX® SERVO 719 CY - Skärmad, servokabel med låg kapacitans för fast installation eller tillfällig böjning med UL/cUL AWM-certifiering

  • Ersättare för ÖLFLEX® SERVO 700 CY och ÖLFLEX® SERVO 709 CY
  • Låg kapacitans
  • Utökat mätspektrum

OljeresistentStörningssignaler

CERUC_RUEACFire

No data available for display
Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter i mm caKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1020040
4 G 0,75 + (2 x 0,5)8.978159
1020042
4 G 1,5 + (2 x 0,5)10.3111180
1020045
4 G 1,5 + (2 x 1,0)10.8130230
1020053
4 G 1,5 + (3 x 1,0)11.5145225
1020041
4 G 1 + (2 x 0,5)9.388147
1020044
4 G 1 + (2 x 1,0)10.2107204
1020035
4 G 1 + 2 x (2 x 0,75)11.3126,4207
1020049
4 G 10 + (2 x 1,0)18.8526712
1020057
4 G 10 + (3 x 1,5)19.5559758
1020050
4 G 16 + (2 x 1,0)22.3772991
1020058
4 G 16 + (3 x 1,5)23.08051151
1020043
4 G 2,5 + (2 x 0,5)11.7158247
1020046
4 G 2,5 + (2 x 1,0)12.1173293
1020054
4 G 2,5 + (3 x 1,0)12.9188290
1020047
4 G 4 + (2 x 1,0)14.3250373
1020055
4 G 4 + (3 x 1,0)14.8270402
1020048
4 G 6 + (2 x 1,0)16.0334485
1020056
4 G 6 + (3 x 1,5)17.0370537
ÖLFLEX® SERVO 719 CY
1020010
4 G 1,58.483130
1020011
4 G 2,59.9125190
1020012
4 G 411.7191273
1020013
4 G 613.7290394
1020014
4 G 1016.7452581
1020015
4 G 1620.1721884
1020016
4 G 2524.311001348
1020017
4 G 3527.715481840
1020018
4 G 5033.721512645
1020019
4 G 1,5 + (2 x 1,5)11.5146242
1020020
4 G 2,5 + (2 x 1,5)12.9189306
1020021
4 G 4 + (2 x 1,5)15271420
1020022
4 G 6 + (2 x 1,5)17351529
1020023
4 G 10 + (2 x 1,5)19.5540752
1020051
4 G 16 + (2 x 1,5)22.5785,2999
1020052
4 G 25 + (2 x 1,5)26.11 184,91459
1020059
4 G 35 + (2 x 1,5)30.41 598,11971
1020085
4 G 50 + (2 x 1,5)34.02 205,22713
1020024
4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34)9.799163
1020025
4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75)12.3150245
1020026
4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)14.7223357
1020027
4 G 4 + 2 x (2 x 1,0)16.4288452
1020028
4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)16.6307469
1020029
4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)18.5421617
1020030
4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)22.1588852
1020031
4 G 16 + 2 x (2 x 1,5)258761162
1020032
4 G 25 + 2 x (2 x 1,5)28.712271590
1020033
4 G 35 + 2 x (2 x 1,5)30.616522023
1020034
4 G 50 + 2 x (2 x 2,5)3722642876
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Lämplig för användning till servomotorsystem från ledande tillverkare
  • Längre ledningsdragningar är möjliga tack vare en design med låg kapacitans
  • Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
  • Utrymmes- och viktbesparande installationer tack vare liten kabeldiameter
  • Skärm av flätad koppar skyddar kabeln mot elektromagnetiska störningar

Användningsområden

  • Anslutningskabel mellan drivsteg och motor
  • För fast förläggning och applikationer med sporadiska rörelser
  • Anläggningsteknik
  • Industrimaskiner
  • Kretskortsmaskiner

Produktegenskaper

  • Låg kapacitans
  • Branspridningsklass:
    UL/CSA: VW-1, FT1
    IEC/EN: 60332-1-2
  • Oljeresistent
  • EMC-kompatibel

Norm references / Approvals

  • USA: UL AWM Style 2570
    Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1
  • UL File No. E63634

Design

  • Ledare av blank fintrådig koppar
  • Ledarisolering: polypropylen (PP)
  • Produktindividuellt utförande:
    Strömledare utan resp. med ett eller två separat avskärmat styrledarpar gemensamt tvinnade med korta slaglängder;
    Strömledare med styrledar-trippelt tvinnade gemensamt i korta slaglängder
  • Skärmfläta av förtent koppartråd
  • Yttermantel av PVC, orange (RAL 2003)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Kraft: Svarta ledare med märkning U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/L; Grön/gul skyddsledare
  • Enpariga versioner: produktindividuellt utförande svart; vitt resp. brunt; vitt
    Tvåpariga versioner: svart med vita siffror 5; 6; 7; 8
    0,34 mm² par: WS/BR/GN/GE
    Tretrådiga versioner: svart med vita siffror 1; 2; 3

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • Ledare för kraft och signal:
    IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL/CSA: 1000 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4 kV
  • Ledare/Skärm: 4 kV

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -5°C till +70°C (UL: +80°C) Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.