ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH

Skärmad halogenfri styrkabel, oljeresistent och mycket flexibel

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH - halogenfri styrkabel, HFFR, oljeresistent, skärmad och köldresistent för olika applikationer, U0/U: 300/500V

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • Hög flexibilitet och oljeresistens
  • Tillfällig användning utomhus är möjlig

God kemisk resistensFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigOljeresistentStörningssignalerUV-beständig

CERUDNVEACFire

No data available for display
Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH U0/U: 300/500 V
10035030
02513202 X 0.57.129,185
10035031
02513303 G 0.57.435,195
10035032
02513403 X 0.57.435,195
10035033
02513504 G 0.5841,4111
10035034
02513604 X 0.5841,4111
10035035
02513705 G 0.58.648126
10035036
02513807 G 0.59.159,9148
10035037
025139012 G 0.511.591,4226
10035040
02514002 X 0.757.735,4101
10035041
02514103 G 0.75843,8114
10035042
02514203 X 0.75843,8114
10035043
02514304 G 0.758.552,8130
10035044
02514404 X 0.758.552,8130
10035045
02514505 G 0.759.362,3153
10035046
-5 X 0.759.362,3153
10035047
02514607 G 0.759.979,5183
10035048
02514707 X 0.759.979,5183
10035050
025148012 G 0.7512.5123,2280
10035051
025149018 G 0.7514.8188,6399
10035052
025150025 G 0.7516.9247,5522
10035055
02515102 X 1.0841,4112
10035056
02515203 G 1.08.452,1127
10035057
02515303 X 1.08.452,1127
10035058
02515404 G 1.08.973,5157
10035059
02515504 X 1.08.973,5157
10035060
02515605 G 1.09.783,2171
10035061
02515707 G 1.010.397,2210
10035062
025158012 G 1.013.6168,7347
10035063
-18 G 1.015.7235,4474
10035064
025159025 G 1.017.8312611
10035065
-41 G 1.022.4508969
10035067
02779702 X 1.58.653,2134
10035068
02779803 G 1.5969,1155
10035069
02516003 X 1.5969,1155
10035070
02779904 G 1.59.885,8186
10035071
02780005 G 1.510.5102,8215
10035072
02780107 G 1.511.4134,2269
10035073
027802012 G 1.515232,8445
10035074
027803018 G 1.517.4327,8610
10035075
-25 G 1.520.4463,2843
10035089
02780403 G 2.510.5102,8220
10035090
02780504 G 2.511.4129,4265
10035091
02780605 G 2.512.7157,5322
10035092
02516107 G 2.514223422
10035093
025162012 G 2.517.9360,5659
10035094
02516304 G 4.013.6207,6390
10035095
02516405 G 4.014.9251,5463
10035096
-7 G 4.016.2333,9588
10035097
02516504 G 6.015.8294,8516
10035098
02516605 G 6.017.3356,1616
10035099
-7 G 6.018.8479,3792
10035380
02516704 G 10.019.1461,1789
10035381
-5 G 10.021.4586,6998
10035382
02516804 G 16.022.3727,61154
10035383
-5 G 16.024.5888,71389
10035384
02516904 G 25.0271 123,91807
10035386
02517004 G 35.030.41 529,22321
0035390
-4 G 70.041.629735054
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel användning och installation tack vare mycket flexibelt utförande
  • Brett applikationsområde tack vare sina unika produktegenskaper
  • Certifierad för marina applikationer
  • OBS: för användning av AWM-kablar (Appliance Wiring Material) i industrimaskiner (USA) enligt NFPA 79 : se katalogens bilaga T29

Användningsområden

  • Offentliga byggnader som flygplatser eller tågstationer
  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
  • Speciellt där människor och djur samt värdefull egendom utsätts för stor brandrisk
  • Avsedd för användning inom ramen för Europeiska Byggproduktförordningen (CPR). Läs mer på lapp.se/cpr.
  • Beaktande temperaturområdet, är tillfällig användning utomhus möjlig

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2 (brandspridning för en enskild kabel)
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-3-22 och IEC 60332-3-24 respektive IEC 60332-3-25 (Flamspridning för vertikal kabel eller bunt av kablar)
  • UL Cable Flame Test
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
    (mängd halogen syra i gasform)
    Förbränningsgasernas korrosivitet enligt IEC 60754-2 (grad av syra)
  • Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2
  • Oljeresistent enligt EN 50363-4-1 (TM5)
    och UL OIL RES I och UL OIL RES II
  • UV-beständig och väderresistent enligt ISO 4892-2
  • Ozonresistent enligt EN 50396

Norm references / Approvals

  • UL AWM style 21089
  • Baserad på EN 50525-3-11
  • Baserad på EN 50525-2-51
  • DNV GL-certifikat nr TAE0000408

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: Halogenfri
  • Ledare tvinnade i lager
  • Halogenfri innermantel, grå
  • Förtent kopparfläta
  • Mantel: Halogenfri specialblandning, grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V
  • UL: 600 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -30°C till +70°C (UL: +75°C)
  • Fast: -40°C till +80°C (UL: +75°C)

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Storlekarnas enskilda längder: ≥ 4G50 max. 500 m
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.