ÖLFLEX® CLASSIC 110 H

Halogenfri styrkabel, oljeresistent och mycket flexibel

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H - halogenfri styrkabel, HFFR, oljebeständig, mycket flexibel och köldbeständig till -30 °C för mångsidig användning, CPR

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • Hög flexibilitet och oljeresistens
  • Tillfällig användning utomhus är möjlig

God kemisk resistensFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigOljeresistentUV-beständig

CERUDNVEACFire

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H U0/U: 300/500 V
10019900
02509302 X 0.55.19,641
10019901
02509403 G 0.55.414,449
10019902
02509503 X 0.55.414,449
10019903
02509604 G 0.55.819,258
10019904
02509704 X 0.55.819,258
10019905
02509805 G 0.56.32469
10019906
02509907 G 0.56.933,687
10019907
025100012 G 0.59.157,6141
10019910
02778002 X 0.755.514,451
10019911
02778103 G 0.755.821,661
10019912
02777003 X 0.755.821,661
10019913
02778204 G 0.756.328,873
10019914
02777104 X 0.756.328,873
10019915
02778305 G 0.756.93687
10019916
02777205 X 0.756.93687
10019917
02778407 G 0.757.550,4111
10019918
02777307 X 0.757.550,4111
10019919
-9 G 0.759.664,8150
10019920
027785012 G 0.7510.186,4186
10019921
027786018 G 0.7512129,6265
10019922
025101025 G 0.7514.1180365
10019960
02510202 X 1.05.819,259
10019961
02510303 G 1.06.128,872
10019962
02510403 X 1.06.128,872
10019963
02510504 G 1.06.638,487
10019964
02510604 X 1.06.638,487
10019965
02510705 G 1.07.348104
10019967
02510807 G 1.08.167,2138
10019968
02510908 G 1.09.776,8164
10019969
025110012 G 1.010.7115,2225
10019970
025111014 G 1.011.4134,4261
10019971
025112018 G 1.012.9172,8328
10019972
025113025 G 1.015240445
10019973
025114041 G 1.019.2393,6719
10019930
02778702 X 1.56.428,876
10019931
02778803 G 1.56.843,294
10019980
02511503 X 1.56.843,294
10019932
02778904 G 1.57.457,6115
10019933
02779005 G 1.58.372142
10019934
02779107 G 1.59100,8184
10019981
02511608 G 1.510.8115,2218
10019982
02511709 G 1.511.6129,6245
10019935
027792012 G 1.512.2172,8308
10019936
025118014 G 1.513201,6357
10019937
027793018 G 1.514.6259,2449
10019938
025119025 G 1.517.2360617
10019927
025120034 G 1.519.8489,6821
10019944
02512102 X 2.57.648113
10019945
02779403 G 2.58.372146
10019946
02779504 G 2.5996180
10019947
02779605 G 2.510.1120221
10019948
02512207 G 2.511.2168295
10019949
025123012 G 2.515.1288491
10019950
02512404 G 4.010.8153,6268
10019951
02512505 G 4.012.1192328
10019952
02512607 G 4.013.4268,8438
10019953
02512704 G 6.013230,4391
10019954
02512805 G 6.014.5288478
10019975
-7 G 6.016403,2638
10019851
02512904 G 10.016.2384635
10019852
02513005 G 10.018.1480775
10019849
-4 G 16.018.8614,4930
10019853
02513105 G 16.021.27681147
10019854
-4 G 25.023.59601442
10019855
-5 G 25.026.412001773
10019856
-4 G 35.026.613441917
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel användning och installation tack vare mycket flexibelt utförande
  • Brett applikationsområde tack vare sina unika produktegenskaper
  • Certifierad för marina applikationer
  • OBS: för användning av AWM-kablar (Appliance Wiring Material) i industrimaskiner (USA) enligt NFPA 79 : se katalogens bilaga T29

Användningsområden

  • Offentliga byggnader som flygplatser eller tågstationer
  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
    Scenapplikationer
  • Speciellt där människor och djur samt värdefull egendom utsätts för stor brandrisk
  • Avsedd för användning inom ramen för Europeiska Byggproduktförordningen (CPR). Läs mer på lapp.se/cpr.
  • Beaktande temperaturområdet, är tillfällig användning utomhus möjlig

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2 (brandspridning för en enskild kabel)
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-3-22 och IEC 60332-3-24 respektive IEC 60332-3-25 (Flamspridning för vertikal kabel eller bunt av kablar)
  • UL Cable Flame Test
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
    (mängd halogen syra i gasform)
    Förbränningsgasernas korrosivitet enligt IEC 60754-2 (grad av syra)
  • Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2
  • Oljeresistent enligt EN 50363-4-1 (TM5)
    och UL OIL RES I och UL OIL RES II
  • UV-beständig och väderresistent enligt ISO 4892-2
  • Ozonresistent enligt EN 50396

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • UL AWM style 21089
  • Baserad på EN 50525-3-11
  • Baserad på EN 50525-2-51
  • DNV GL-certifikat nr TAE0000407

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: Halogenfri
  • Ledare tvinnade i lager
  • Mantel: Halogenfri specialblandning, grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 10 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V
  • UL: 600 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -30°C till +70°C (UL: +75°C)
  • Fast: -40°C till +80°C (UL: +75°C)

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.