ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP

Skärmad encoderkabel med yttermantel av PUR för högflexibla applikationer i släpkedja - certifierad

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP - Skärmad givarkabel for för högdynamisk användning i släpkedja i krävande förhållanden. Med UL/CSA AWM-certifiering.

  • Extended Line Performance - långa förflyttningsvägar eller kraftfulla accelerationer
  • Passar till olika encodersystem
  • AWM-godkännanden för USA och Kanada

HalogenfriMekanisk resistensOljeresistentSläpkedjaStörningssignalerUV-beständig

RUFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP
0036910
(4x2x0,34+4x0,5)8.979125
0036911
(3x(2x0,14)+2x(0,5))9.670120
0036949
(3x(2x0,14)+(2x(0,5))9.670120
0036912
(3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5)8.868110
0036913
(3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5+4x0,22)9.480130
0036942
(2x2x0,18)5.02447
0036914
(9x0,5)8.871110
0036943
(4x1+4x2x0,14+(4x0,14))9.7103175
0036944
(3x(2x0,25)+3x0,25+2x1,0))9.396162
0036946
3x(2x0,14)+(2x0,5)10.068142
0036915
(4x2x0,25+2x1,0)8.863109
0036941
3x(2x0,14)+(3x0,14)9.257125
0036945
4x(2x0,14)+2x(1)11.492115
0036916
(6x2x0,25+2x0,5)10.367121
0036917
(10x0,14+2x0,5)7.74182
0036918
(10x0,14+4x0,5)8.15498
0036947
(5x2x0,25)9.050126
0036940
(6x2x0,25)9.371143
0036948
(5x2x22AWG)8.775109
0036920
(4x2x0,14+4x0,5)8.25195
0036931
(3x(2x0,14)+2x(1))9.174137
0036932
(4x2x0,14+4x0,50+(4x0,14))8.388134
0036921
(4x2x0,25)7.63875
0036923
(8x2x0,18)7.85185
0036924
(4x2x0,18)6.43052
0036926
(12x0,22)7.14473
0036927
(4x2x0,25+2x0,5)8.56298
0036928
(2x2x0,14+2x(2x0,14)+4x0,5+(4x0,14))9.179135
0036929
(2x(2x0,25)+2x0,5)8.74698
0036930
(2x2x0,25+2x0,5)7.33872
0036933
(3x2x0,25+2x0,5)8.45086
0036934
(5x2x0,25+2x0,5)9.569113
0036935
(3x2x24AWG)6.53670
0036936
(5x2x0,14+2x0,5)7.851101
0036937
(2x2x0,18+5x0,5)7.662110
0036938
(5x2x0,18+6x0,5)8.779,2113
0036939
(10x2x28AWG)6.24170
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör mycket snabbare hastigheter och accelerationer vilket ökar maskinernas ekonomiska effektivitet
  • Passar för rotationsgivarprogram från kända tillverkare
  • Tunn, optimerad för vikt och volym
  • Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
  • Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
  • Brett temperaturområde för användning i tuffa miljöer

Användningsområden

  • Anslutningskabel mellan motion controller och encoder/resolver
  • Anslutningskabel mellan motion controller och varvtalsgenerator
  • I släpkedjor eller rörliga maskindelar
  • Speciellt i våta utrymmen i verktygsmaskiner och monteringslinjer
  • Monteringlinjer, produktionslinjer, i alla typer av maskiner
  • För användning inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • Branspridningsklass:
    UL/CSA: VW-1, FT1
    IEC/EN: 60332-1-2
  • Halogenfria material
  • Låg kapacitans
  • Nötningsresistent och skärtålig
  • Oljeresistent

Standarder/Godkännanden

  • UL AWM Style 20236
  • CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
  • UL File No. E63634
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Fintrådiga eller extra fintrådiga ledare av förtent koppartråd
  • Ledarisolering: polypropylen (PP)
  • Ledare (eller ledarpar) tvinnade i lager eller buntar
  • Se datablad för ytterligare information
  • Överlappande bandering
  • Yttermantel av PUR, grön (RAL 6018)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Se datablad ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP för detaljer

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga eller extra fintrådiga ledare

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: från 7,5 x yttre diameter
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • IEC: 30 V
  • UL och CSA: 30 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 1500 V rms
  • Ledare/skärm: 750 V rms

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Fast: -50°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)

Böjningscykler och användningsparametrar

  • Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog

  • Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • DESINA® är ett registrerat varumärke som tillhör den tyska branschorganisationen för maskinverktygstillverkare (VDW)
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.