JE-LiYCY...BD

Skärmad dataöverföringskabel för industriell elektronik

JE-LiYCY...BD-installationskabel för industriell elektronik, VDE 0815, 7-trådig ledare, buntdragning, skärmad, PVC

Enligt DIN VDE 0815

Störningssignaler

CEFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

JE-LiYCY...BD
0034200
2 x 2 x 0.56,65170
0034201
4 x 2 x 0.58,587155
0034202
8 x 2 x 0.511,7144260
0034208
12 x 2 x 0.512,8195340
0034203
16 x 2 x 0.513,9249430
0034210
20 x 2 x 0.515,1298495
0034204
24 x 2 x 0.516,4348605
0034212
32 x 2 x 0.521441738
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • En gemensam skärmfläta minimerar elektrisk störning
  • Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)

Användningsområden

  • Anslutningskabel för användning i elektronikenheter och mät-, styr- och signalapplikationer
  • Denna kabel används också som en puls- och dataöverföringskabel
  • JE-LiYCY...BD har också visat sig fungera som anslutningsledning för telekommunikationsutrustning som t.ex. personsökare och interkomsystem
  • För fast installation på och under puts, i torra och fuktiga utrymmen

Produktegenskaper

  • 2-parsversionen (2 x 2 x 0,5) är tvinnad till en stjärnfyra
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • JE-LiYCY...BD EB:
    För egensäkra kretsar (typ av skydd - egensäkerhet) enligt IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, sektion 16.2.2

Norm references / Approvals

  • Enligt DIN VDE 0815typ JE-LiYCY...BD

Design

  • 7-trådig blank kopparledare
  • Ledarisolering av PVC
  • 2 cores twisted into a pair, and 4 pairs into units/ bundles (for 2 x 2 x 0.5 as star quad cable)
  • Buntar tvinnade i lager,
    folielindning,
    skärmfläta av förtent koppartråd
  • Yttermantel av PVC Färg på yttermantel: kiselgrå (RAL 7032)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 klassificering: Signal-/telekommunikationskabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Telekommunikationskabel

Ledaridentifikation

  • enligt VDE 0815, se bilaga T10

Driftkapacitans

  • max 100 nF/km

Koppling

  • ca. 200 pF/100 m

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Mångtrådig, 7 x 0,3

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 5 x kabeldiametern

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 500 V
  • Ledare/Skärm: 2000 V

Slingresistans

  • max 78,4 Ohm/km

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -5°C till +50°C
  • Fast: -30°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.