ÖLFLEX® CLASSIC 100 H

Halogenfri kraft- och styrkabel, oljeresistent och väldigt flexibel

ÖLFLEX® CLASSIC 100 H – halogenfri flexibel kabel, HFFR och oljebeständig. Kraft- och styrkabel för mångsidig användning, BauPVO, märkspänning 450/750 V

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • Hög flexibilitet och oljeresistens
  • För användning i publika byggnader och industrier

Lämplig för användning utomhusFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigOljeresistentVridtåligUV-beständig

CEEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

0014150
2 X 1.57.628,891
0014151
3 G 1.58.343,2114
0014152
4 G 1.5957,6140
0014153
5 G 1.510.172176
0014156
2 X 2.5948133
0014157
3 G 2.59.772167
0014158
4 G 2.510.896207
0014159
5 G 2.511.9120260
0014162
3 G 4.011.4115,2240
0014163
4 G 4.012.7153,6303
0014164
5 G 4.013.9192372
0014166
3 G 6.012.7172,8320
0014167
4 G 6.013.9230,4400
0014168
5 G 6.015.8288510
0014170
4 G 10.017.9384662
0014171
5 G 10.019.9480826
0014173
4 G 16.020.7614,4957
0014174
5 G 16.0237681193
0014176
4 G 25.025.49601480
0014177
5 G 25.028.512001860
0014179
4 G 35.028.813441985
0014180
5 G 35.032.316802490
0014182
4 G 50.03519202830
0014184
4 G 70.04026883890
0014186
4 G 95.04636485110
0014188
4 G 120.05146086315
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel användning och installation tack vare mycket flexibelt utförande
  • Brett applikationsområde tack vare sina unika produktegenskaper

Användningsområden

  • Offentliga byggnader som flygplatser eller tågstationer
  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
    Scenapplikationer
  • Speciellt där människor och djur samt värdefull egendom utsätts för stor brandrisk
  • Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2 (brandspridning för en enskild kabel)
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-3-24 respektive IEC 60332-3-25 (brandspridning för vertikal kabel eller bunt av flera kablar)
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
    (mängd halogen syra i gasform)
    Förbränningsgasernas korrosivitet enligt IEC 60754-2 (grad av syra)
  • Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2
  • Oljeresistent enligt EN 50363-4-1 (TM5)
    och UL OIL RES I och UL OIL RES II
  • Ozonresistent enligt EN 50396

Norm references / Approvals

  • Enligt IEC 60227-5 och EN 50525-2-51
  • Baserad på EN 50525-3-11

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: Halogenfri
  • Mantel: Halogenfri specialblandning, grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • Färger enligt VDE 0293-308, se bilaga T9

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Torsion

  • TW-0 och TW-2, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 450/750 VAC
    I skyddade och fasta installationer:
    U0/U: 600/1000 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -30°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Storlekarnas enskilda längder: ≥ 4G50 max. 500 m, ≥ 4G120 max. 400 m
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.