ÖLFLEX® 440 CP

Skärmad, nötnings- och oljeresistent allväderskabel med ledarisolation av TPE och yttermantel av PUR - VDE-certifierade

ÖLFLEX® 440 CP - Skärmad PUR-styrkabel för användning inomhus och utomhus - köldflexibel, nötningsresistent, flamhämmande och halogen-fri med VDE-certifiering

  • Den robusta styrkabeln för en mängd olika användningsområden
  • Halogenfri och brandspridningsklassad
  • VDE-testad och registrerad

Lämplig för användning utomhusHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentStörningssignalerUV-beständig

CEVDE-godkändEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® 440 CP
0012901
3 G 0.58.344100
0012902
4 G 0.58.852120
0012903
5 G 0.59.761139
0012904
7 G 0.511.275175
0012906
12 G 0.513.7131276
0012907
18 G 0.515.7168376
0012908
25 G 0.518.5212485
0012911
2 X 0.758.445104
0012912
3 G 0.758.752119
0012913
4 G 0.759.567126
0012914
5 G 0.7510.275165
0012915
7 G 0.7511.996210
0012917
12 G 0.7514.5160331
0012919
25 G 0.7520.3283596
0012925
2 X 1.08.749117
0012926
3 G 1.09.360132
0012927
4 G 1.09.978163
0012928
5 G 1.010.888187
0012929
7 G 1.012.8115255
0012931
12 G 1.015.4201419
0012932
18 G 1.017.7267546
0012933
25 G 1.021.5351738
0012934
34 G 1.023.8498972
0012940
2 X 1.59.568122
0012941
3 G 1.59.983140
0012942
4 G 1.510.8102170
0012943
5 G 1.511.6119200
0012944
7 G 1.514.2186290
0012945
12 G 1.516.8264423
0012946
18 G 1.520379616
0012947
25 G 1.523.5534804
0012949
41 G 1.528.98031360
0012950
3 G 2.511.4121194
0012951
4 G 2.512.6145307
0012952
5 G 2.514205413
0012953
7 G 2.516.4259533
0012954
12 G 2.520.1407795
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
  • Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
  • Brett temperaturområde för användning i tuffa miljöer
  • Utökad robusthet tack vare innermantel
  • Skärm av flätad koppar skyddar kabeln mot elektromagnetiska störningar

Användningsområden

  • Industrimaskiner
  • Mycket lämplig för oljiga våta utrymmen i maskin- och produktionslinjer som utsätts för normal mekanisk belastning
  • Bygg- och anläggningsmaskiner
  • Jordbruksutrustning
  • För användning inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • Resistent mot olja och borrvätskor enligt IEC 61892-4, bilaga D
  • Nötningsresistent och skärtålig
  • Halogenfri och brandspridningsklassad
    (IEC 60332-1-2)
  • EMC-kompatibel
  • Flexibel vid låga temperaturer

Norm references / Approvals

  • VDE reg.nr. 6582
  • Lämplig för användning i sötvatten ner till 10 m djup vid en maximal vattentemperatur på +40 °C enligt EN 50565-2

Design

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Ledarisolering: TPE
  • Ledare tvinnade i lager
  • Innermantel av TPE
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av specialpolyuretan (PUR)
  • Mantelfärg: Grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 3000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -40°C till +90°C
  • Fast: -50°C till +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.