ÖLFLEX® 440 P

Nötnings- och oljeresistenta allväderskablar med ledarisolation av TPE och yttermantel av PUR - VDE-certifierade

ÖLFLEX® 440 P - PUR-styrkabel för användning inomhus och utomhus - köldflexibel, nötningsresistent, flamhämmande och halogen-fri med VDE-certifiering

  • Den robusta styrkabeln för en mängd olika användningsområden
  • Halogenfri och brandspridningsklassad
  • VDE-testad och registrerad

Lämplig för användning utomhusHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentUV-beständig

CEVDE-godkändEACFire

No data available for display
Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® 440 P
0012800
-2 X 0.55.81039
0012801
-3 G 0.56.11446
0012802
-4 G 0.56.61953
0012803
-5 G 0.57.32465
0012804
-7 G 0.58.83492
0012805
-12 G 0.510.958149
0012806
-18 G 0.512.986207
0012807
-25 G 0.515.7120274
0012813
-2 X 0.756.21448
0012814
-3 G 0.756.52253
0012815
-4 G 0.757.12967
0012816
-5 G 0.7583681
0012817
-7 G 0.759.750119
0012818
-12 G 0.7511.786193
0012819
-18 G 0.7514.1130269
0012820
-25 G 0.7517.1180378
0012825
-2 X 1.06.51957
0012826
-3 G 1.06.92961
0012827
-4 G 1.07.73882
0012828
-5 G 1.08.448107
0012829
02773207 G 1.010.267138
0012830
-12 G 1.012.6115215
0012831
-18 G 1.014.9173328
0012832
-25 G 1.018.1240479
0012833
-34 G 1.020.6326616
0012834
-41 G 1.022.4394727
0012837
-2 X 1.57.12973
0012838
-3 G 1.57.54396
0012839
-4 G 1.58.458105
0012840
-5 G 1.59.472133
0012841
-7 G 1.511.4101175
0012842
-12 G 1.514173309
0012843
-18 G 1.516.6259458
0012844
-25 G 1.520.1360635
0012846
-41 G 1.525.15901003
0012850
-3 G 2.59.272142
0012851
-4 G 2.51096184
0012852
-5 G 2.511.2120220
0012853
-7 G 2.513.8168294
0012854
-12 G 2.516.9288489
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
  • Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
  • Brett temperaturområde för användning i tuffa miljöer
  • VDE-testade egenskaper

Användningsområden

  • Industrimaskiner
  • Mycket lämplig för oljiga våta utrymmen i maskin- och produktionslinjer som utsätts för normal mekanisk belastning
  • Bygg- och anläggningsmaskiner
  • Jordbruksutrustning
  • För användning inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • Resistent mot olja och borrvätskor enligt IEC 61892-4, bilaga D
  • Nötningsresistent och skärtålig
  • Halogenfri och brandspridningsklassad
    (IEC 60332-1-2)
  • Resistent mot hydrolys och mikrober
  • Flexibel ned till -40°C

Norm references / Approvals

  • VDE reg.nr. 6582
  • Lämplig för användning i sötvatten ner till 10 m djup vid en maximal vattentemperatur på +40 °C enligt EN 50565-2

Design

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Ledarisolering: TPE
  • Ledare tvinnade i lager
  • Yttermantel av specialpolyuretan (PUR)
  • Mantelfärg: Grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 12,5 x kabeldiametern
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 3000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -40°C till +90°C
  • Fast: -50°C till +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.