ÖLFLEX® 540 P

Köldflexibel, nötnings- och oljeresistent TPE/PUR-anslutningskabel för tuffa miljöer, VDE-registrerad

ÖLFLEX® 540 P - PUR-strömkabel, VDE-certifierad användning utomhus på byggplatser med gult hölje - köldflexibel, nötningsresistent, halogenfri

  • Den beprövade kabeln för byggarbetsplatser
  • Spänningsklass från 1,5 mm² 450/750 V
  • VDE-testad och registrerad

Lämplig för användning utomhusHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentUV-beständig

CEVDE-godkändEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® 540 P U0/U: 300/500 V
0012452
2 X 0.756.214,452
0012453
3 G 0.756.721,663
00124543
4 G 0.757.328,880
00124553
5 G 0.758.23698
0012456
7 G 0.759.951126
0012457
2 X 1.06.719,253
0012458
3 G 1.07.12972
00124593
4 G 1.07.738,496
00124603
5 G 1.08.648117
0012461
7 G 1.010.468147
ÖLFLEX® 540 P U0/U: 450/750 V
0012462
2 X 1.58.32982
0012463
3 G 1.58.843108
00124643
4 G 1.59.858147
00124653
5 G 1.510.772164
0012466
7 G 1.513.4101267
0012467
2 X 2.59.748142
0012468
3 G 2.510.372161
00124693
4 G 2.511.496220
00124703
5 G 2.512.7120245
0012471
7 G 2.515.8168321
0012474
3 G 4.012.3115,2262
00124753
4 G 4.013.6154284
00124763
5 G 4.015.2192355
00124783
4 G 6.015.4230440
00124793
5 G 6.017.1288530
00124813
4 G 10.020.1384615
00124823
5 G 10.022.3480735
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
  • Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
  • Brett temperaturområde för användning i tuffa miljöer
  • Signalfärgen på yttermanteln ökar säkerheten och den visuella uppfattningsförmågan
  • VDE-testade egenskaper

Användningsområden

  • Bygg- och anläggningsmaskiner
  • Byggarbetsplatser, campingplatser, scenapplikationer
  • Jordbruksutrustning
  • För användning inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • Resistent mot olja och borrvätskor enligt IEC 61892-4, bilaga D
  • Nötningsresistent och skärtålig
  • Halogenfri och brandspridningsklassad
    (IEC 60332-1-2)
  • Flexibel ned till -40°C
  • Resistent mot hydrolys och mikrober

Norm references / Approvals

  • Upp till 1,0 mm²: VDE reg.nr. 6583
  • Från 1,5 mm²: VDE reg.nr. 6584
  • Lämplig för användning i sötvatten ner till 10 m djup vid en maximal vattentemperatur på +40 °C enligt EN 50565-2

Design

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Ledarisolering: TPE
  • Partvinnade ledare
  • Yttermantel: PUR - gul
  • Design: Andra mantelfärger finns tillgängliga vid förfrågan
  • Märkning: Annan märkning på yttermanteln mot förfrågan

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • Färger enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • (version med siffermärkt 7-ledare)

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 10 x kabeldiametern
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Märkspänning

  • Upp till 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V
  • Från 1,5 mm²: U0/U: 450/750 V

Provspänning

  • 3000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -40°C till +90°C
  • Fast: -50°C till +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.