Spiralband
Cable-Eater is a cable conduit for bundling cables and conductors. Main application is the bundling and protection of cables in cable pre-assembly, electrical industry and switch cabinets.
Art nr | Produktbeskrivning | Längd (mm) | Höjd (mm) | Förp. (m) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61830290 | GMF HF-20 GY | 23 | 24 | 30 | |||
61830291 | GMF HF-30 GY | 33 | 35 | 18 | |||
61830292 | GMF HF-40 GY | 44 | 46 | 12 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Snabb och enkel montering genom användning av ett passande indragningsverktyg
- Minimerad installationstid
Användningsområden
- För kabeldragning till kopplingsskåp och paneler
- Fixera kabelkanal: Rikta lamellerna uppåt, anslut en kabelände och skjut sedan in kabeln i sidled till önskad förgrening med hjälp av insättningsverktyget. Anslut den andra kabeländen
Produktegenskaper
- Det går att koppla samman två eller flera ändar genom att skjuta in dem i varandra
- Levereras i 50 cm bitar
Standarder/Godkännanden
- UL 94 V-2
Övrigt
- Rekommenderade skruvar: M4 cylinderskruv DIN 84 A med bricka eller M4 skruv med plant huvud DIN 85 A med bricka
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002596
- ETIM 5.0 Class-Description: Flexibelt ledningsdragningssystem
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002596
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibelt ledningsdragningssystem
-
Vid förfrågan
- Version med tejp
- Fyrkantig form
-
Övrigt
- Halogenfri
-
Färg
- Ljusgrå (RAL 7035)
-
Material
- Polypropylen (PP)
-
Temperaturområde
- -40°C till +70°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.