KW plast spole
Plastic coils are used for easy and quick bundling of cables and conductors.
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Kabelns flexibiliet är till största delar bevarad
- Spiralformat kapat rör
- För tidsbesparande kabel- och ledningsbuntning
Användningsområden
- För tillverkning av kabelenheter med förgreningar
- För skydd mot mekaniska påfrestningar
Produktegenskaper
- Svart variant: Reaktion vid brandpåverkan enligt UL 94 HB
Inklusive
- Art.nr. 61759940: Lindningsverktyg
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
- ETIM 5.0 Class-Description: Kabelbuntslang
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002604
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Spiralskyddsslang
-
Allmänt
- Svart version: UV-beständig
-
Material
- Svart version: polyamid (silikon- & halogenfri)
- Naturlig och färgad: Polyetylen
-
Temperaturområde
- Svart utförande: -40 °C till +120 °C. Naturfärgat och färgat utförande: -50°C till 85°C
-
- Andra färger och storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.