Webshop

LED T5,5 StarLED 15051

LED AC/DC med likriktardiod

StarLED med extra ljusstark, intensivlysande LED "Superbright", bred ljusvinkel och tydlig indikering i svår omgivning. Beställ direkt i vår webshop!

Art nr TypnummerFärgSpänning [V] AC/DCStröm [mA] AC/DCLjusstyrka [mcd]Enhet

Pris

833457011505135UR3Röd247/14330
833457021505135UG3Grön247/14910
833457031505135UY3Gul247/14280
833457041505135B3Blå247/14350
833457061505145UR3Röd287/14330
833457081505145UY3Gul287/14280
833456611505145W3Vit, klar287/14700
833457101505145W3DVit, diffus287/14350
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • StarLED med extra ljusstark, intensivlysande LED "Superbright", bred ljusvinkel för maximal synlighet och tydlig indikering i svår omgivning
  • Försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning

Övrigt

  • Inbyggd halvvågslikriktare för anslutning till AC och DC (polaritet: (+) markering)
  • Ljusstyrkan är uppmätt med manöverspänning DC

Mått

  • Ø 5,8x30 mm

Omgivningstemperatur

  • -20°C till +60°C

Lagringstemperatur

  • -25°C till +80°C

Sockel

  • T5,5

Spänningstolerans UOP

  • +10% max

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Anmärkning: För bästa resultat bör lampans färg motsvara eventuell färg på kalott eller lins. Lysdiodslampa med vit, diffus, färg ger en jämnare belysning av kalott. Ljusstyrkan uppmätt med manöverspänning DC.