Webshop

LED BA9s StarLED 18606

T10x25 BA9s 130/230 VAC

StarLED med extra ljusstark, intensivlysande LED "Superbright", bred ljusvinkel och tydlig indikering i svår omgivning. Beställ direkt i vår webshop!

Art nr TypnummerFärgSpänning [V] AC/DCStröm [mA] AC/DCLjusstyrka [mcd]Enhet

Pris

8334765018606130Röd1305120
8334765118606131Grön1305330
8334765218606132Gul1305100
833476561860613W3DVit, diffus1305125
8334766018606230Röd230370
8334766118606231Grön2303200
8334766218606232Gul230360
8334766418606237Blå230380
833476651860623W3Vit, klar2303150
833476661860623W3DVit, diffus230375
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • StarLED med extra ljusstark, intensivlysande LED "Superbright", bred ljusvinkel för maximal synlighet och tydlig indikering i svår omgivning
  • Försedd med inbyggt begränsningsmotstånd och skyddskrets, ansluts direkt till respektive manöverspänning

Övrigt

  • Ljusstyrkan är uppmätt med manöverspänning DC

Mått

  • T10 x 25 mm (T = rörform, Ø 10 mm)

Omgivningstemperatur

  • -20°C till +60°C

Lagringstemperatur

  • -25°C till +80°C

Sockel

  • BA9s

Spänningstolerans UOP

  • +10% max

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.