Webshop

LED BA9s StarLED 18602

T10x25 BA9s LED AC/DC med brygglikriktare

StarLED med extra ljusstark, intensivlysande LED "Superbright", bred ljusvinkel och tydlig indikering i svår omgivning. Beställ direkt i vår webshop!

Art nr TypnummerFärgSpänning [V] AC/DCStröm [mA] AC/DCLjusstyrka [mcd]Enhet

Pris

8334762018602350Röd2415350
8334762118602351Grön24151,000
8334762218602352Gul2415300
8334762418602357Blå2415400
833476251860235W3Vit, klar2415750
833476261860235W3DVit, diffus2415375
8334763218602452Gul2815300
833476361860245W3DVit, diffus2815375
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • StarLED med extra ljusstark, intensivlysande LED "Superbright", bred ljusvinkel för maximal synlighet och tydlig indikering i svår omgivning
  • Försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning

Övrigt

  • Inbyggd brygglikriktare för anslutning till AC och DC (ingen polaritet)
  • Ljusstyrkan är uppmätt med manöverspänning DC

Mått

  • T10 x 25 mm (T = rörform, Ø 10 mm)

Omgivningstemperatur

  • -20°C till +60°C

Lagringstemperatur

  • -25°C till +80°C

Sockel

  • BA9s

Spänningstolerans UOP

  • +10% max

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Anmärkning: För bästa resultat bör lampans färg motsvara eventuell färg på kalott eller lins. Lysdiodslampa med vit, diffus, färg ger en jämnare belysning av kalott. Ljusstyrkan uppmätt med manöverspänning DC.