Webshop

LED BA9s Mega StarLED 18620

T10x25 BA9s 3x3 m LED AC/DC med halvvågslikriktare

Mega StarLED med tre extra ljusstarka "Superbright" intensivlysande LED-lampor med bred ljusvinkel och tydlig indikering. Beställ direkt i vår webshop!

Art nr TypnummerFärgSpänning [V] AC/DCStröm [mA] AC/DCLjusstyrka [mcd]Enhet

Pris

8334768018620350Röd249/173x400
8334768118620351Grön245/103x680
8334768218620352Gul249/173x350
8334768318620357Blå249/173x450
833476841862035W3Vit, klar249/173x850
833476851862035W3DVit, diffus249/173x425
8334768618620450Röd289/173x400
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mega StarLED med tre extra ljusstarka "Superbright" intensivlysande LED-lampor med bred ljusvinkel för maximal synlighet och tydlig indikering i svår omgivning
  • Försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning

Övrigt

  • Inbyggd halvvågslikriktare för anslutning till AC och DC
  • Ljusstyrkan är uppmätt med manöverspänning DC

Mått

  • T10 x 25 mm (T = rörform, Ø 10 mm)

Omgivningstemperatur

  • -20°C till +60°C

Lagringstemperatur

  • -25°C till +80°C

Sockel

  • BA9s

Spänningstolerans UOP

  • +10% max

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Anmärkning: För bästa resultat bör lampans färg motsvara eventuell färg på kalott eller lins. Lysdiodslampa med vit, diffus, färg ger en jämnare belysning av kalott. Ljusstyrkan uppmätt med manöverspänning DC.