EPIC® H-B 6 TBF-LB
H-B kåpor enligt industristandard.
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon med längsbygel och rak kabelingång
Kapslingsklass testad enligt UL50E
Fördelar
- De mest kompakta kåporna i H-B-serien. För insatser med höga elektriska egenskaper
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Styrteknik
- Plastindustri
Produktegenskaper
- Skarvkåpa, låg
- Längsbygel
- Rak kabelingång
- Versioner med eller utan krage
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
- Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR -
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
-
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.